Se espera que los almacenes de gran altura con alturas de hasta 45 metros operen en ambientes tropicales así como condiciones de congelación profunda con temperaturas tan bajas como -30**°**C (-22F°). Esto puede plantear un desafío para las unidades de almacenamiento y recuperación (SRU). Las unidades de almacenamiento y recuperación, como el SSI Exyz de SSI Schäfer, deben soportar estas condiciones en funcionamiento continuo.
El SSI Exyz (pronunciado " Eje ") lleva muchos años en el mercado y se ha convertido en una solución de confianza en la industria logística. Durante su desarrollo, se prestó especial atención al sistema de suministro de energía para el movimiento vertical, un factor crítico para asegurar la confiabilidad del sistema a largo plazo. Si bien las líneas conductora son una solución rentable, sus contactos expuestos y su diseño a menudo las hacen intensivas en mantenimiento y propensas a fallas. SSI Schäfer tenía experiencia de primera mano con estas limitaciones y buscaba una alternativa más confiable.
Por lo tanto, un objetivo clave en el desarrollo del SSI Exyz fue crear un suministro de energía confiable y duradero para el eje vertical. Incluso antes de que se introdujera la unidad de almacenamiento y recuperación (SRU) de Exyz, SSI Schäfer se había centrado en sistemas de gestión de cables capaces de funcionar sin mantenimiento durante muchos años. No obstante, la compañía también reconoció los inconvenientes de las cadenas energéticas tradicionales de suspensión libre, que son susceptibles al desgaste y pueden generar un ruido operativo significativo.
Debido a que SSI Schäfer suministra sistemas en todo el mundo, la solución necesitaba ofrecer un performance constante independientemente de las condiciones de instalación. El resultado fue un sistema de gestión de cables guiado diseñado para proporcionar un funcionamiento estable, minimizar el desgaste y garantizar una transmisión de energía confiable a largo plazo.