Unidades de recuperación de almacenamiento de información y lanzaderas

Cadenas de energía, cables, tecnología de rodamientos y sensores para SRUs y lanzaderas

Soluciones sin mantenimiento para unidades de recuperación de almacenamiento de información

  • Libre de mantenimiento para uso 24/7
  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajo nivel de ruido y baja vibración
  • Montaje sencillo
  • Entrega rápida
  • Vida útil calculable en línea
  • Sistemas completos o componentes individuales del tamaño de lote 1

Productos seleccionados para SRMs y sistemas de transporte

Slimline guidelok

Sistema vertical Slimline Guidelok

  • Guía para aplicaciones verticales, especialmente unidades de almacenamiento de información y recuperación
  • Significativamente más rentable que la carcasa completa
  • Montaje rápido y seguro con rieles guía enganchables
CF898

Sistemas preconstruidos readychain®

  • El tiempo de aprovechamiento se reduce hasta en un 95%
  • Un sistema, un número de pieza
  • Instalación in situ disponible
Sensores IIOT para portacables

plásticos inteligentes para IIoT

  • Los sensores inteligentes permiten el autocontrol.
  • Las alertas en tiempo real evitan el downtime no planificado
  • Los límites de valor pueden desencadenar un apagado del sistema
Micro Flisz

micro flizz®

  • Guía la potencia, los datos y los medios
  • Sistema modular premontado
  • Alternativa compacta y silenciosa a las barras de bus
  • Viaja hasta 100m a una velocidad de hasta 6 m/s
Cables de bus CFBUSPVC

cables flexibles chainflex®

  • Desarrollado para altas cargas
  • Confiabilidad comprobada, clasificación UL
  • Hasta 4 años de vida útil garantizada
Granja vertical

Rodamientos lineales drylin® y correderas

  • Para tareas de posicionamiento
  • Funcionamiento en seco
  • Libre de mantenimiento y resistente a influencias externas
  • Vida útil predecible

Aplicaciones del cliente

guidelok slimline P en sistemas de almacenamiento de SivaPlan GmbH & Co. KG

SivaPlan pone el sistema guidelok en producción en serie después de la fase de prueba

SSI Schäfer confía en la guía para el guiado vertical de cables en las SRU

Aplicaciones de manejo de materiales

Otros casos de éxito

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente