Suministro de energía multidimensional para una máquina de corte por llama

Guía duradera de cable de transmisión, control y datos para unidades extremadamente móviles en condiciones difíciles

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadenas electrónicas lineales serie E4.42 y serie 3400, portacables multieje triflex R, cables chainflex®, guías lineales drylin® W
  • Requisitos: el sistema de suministro de energía debe operar bajo condiciones de operación duras como calor, chispas voladoras y acumulación extrema de suciedad. El sistema debe usarse en diseños compactos con requisitos de movimiento complicados
  • Industria: Fabricación de máquinas-herramienta
  • Éxito para el cliente: los sistemas de suministro de energía igus atienden de manera óptima los diversos requerimientos dentro de la planta: la serie E4.42 maneja altas velocidades y aceleraciones en movimiento lineal, triflex R maneja movimiento multieje; las guías lineales drylin® W proporcionan movimiento lineal libre de mantenimiento para los componentes de la máquina en movimiento; estrecha cooperación en la fase de planificación para una solución de cliente altamente especializada
Unidad de bisel 3D

Problema

Solución

Centrarse en la cooperación

Llevamos muchos años trabajando con el proveedor de la cadena energética. Hemos tenido la mejor experiencia con las cadenas energéticas. Los tiempos de funcionamiento de la máquina coinciden; ¡las quejas son cosa del pasado!

Wolfgang Saehsen

Vicepresidente de SATO Schneidsysteme Anton Hubert e. K.

Unidad de bisel de plasma
serie triflex TRE
Sistema de suministro de energía del soporte
Cadenas de energía

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente