pancarta de la industria de equipos dentales

Rodamientos libres de lubricación y protección de cables confiable en tecnología dental

Explorar Productos utilizados en Sillas Dentales

Rodamientos lisos iglidur G en mecanismo de asiento dental

Mecanismo de asiento

  • Aptos para altas cargas
  • Muy buen coeficiente de fricción
Luz de tratamiento con cojinetes reclinados iglidur JVSI

Luz de tratamiento

  • Precargados, sin holgura cuando se descarga
  • Muy buena resistencia al desgaste
  • Lubricación y sin mantenimiento
drylin T en ajuste de silla de paciente

Ajustes lineales de la silla del paciente

  • Deslizantes en lugar de rodar para una alta vida útil
  • Consta de elementos deslizantes extremadamente duraderos y libres de lubricación
drylin SHT en unidad de tratamiento dental

Guías para ajuste de altura

  • Diseño sólido
  • Varios materiales para eje y tornillo de plomo
  • Motor compatible y control de motor disponibles
Cadena energética en unidad de tratamiento dental

Guía de cables para ajuste de altura

  • Compacto con radio de curvatura pequeño
  • Silencioso debido al pequeño paso
  • Fácil de llenar
Unidad de tratamiento dental con cadena electrónica

Cables para sillas dentales

  • Diseñado para altas fuerzas de flexión, centrífugas y torsión
  • Se puede utilizar en espacios de instalación confinados
  • Aceite

Explorar Productos utilizados en Unidades Dentales de Rayos X

dryspin en ajuste de altura

Ajuste de altura del tomógrafo

  • lubricación ni mantenimiento
  • Hasta un 30% más de vida útil que
Cadena de energía E2 para guía de cables

Ajuste de la altura de la guía del cable

  • Para un enrutamiento seguro de cables en espacios confinados
  • Paso pequeño para un funcionamiento silencioso y suave
  • Alta estabilidad para una larga vida útil
drylin SLW en ajuste de altura del reposabrazos

Ajuste de altura del reposabrazos

  • Husillo compacto Ajuste lineal
  • Resistente a la torsión y a prueba de dosión
  • Con motor paso a paso para ajuste eléctrico
Cojinete de anillo de rodadura PRT para la disposición de los rodamientos del escáner

Disposición de los rodamientos del escáner

  • Ligero, compacto y listo para instalar
  • Con elementos deslizantes igldiur resistentes al desgaste, libres de lubricación y sin mantenimiento
Sistema de suministro de energía giratorio de radio de curvatura inversa para rotación

Suministro de energía del sistema de rotación

  • El estándar para movimientos circulares
  • Permite ángulos de rotación de 900° y más
  • Velocidades de rotación de hasta 360°/s
drylin para ajuste lineal

Ajuste lineal de la pieza principal

  • Sin lubricantes y sin mantenimiento
  • Elementos deslizantes robustos y libres de roya para una larga vida útil
  • Insensible al polvo y a la suciedad

Explorar Productos utilizados en Fresadoras Dentales

Cadena de energía E2.1 para el guiado de cables de la fresadora

Guía de cables de fresadora

  • Compacto con radio de curvatura pequeño
  • Silencioso debido al pequeño paso
  • Fácil de llenar
reacychain para el guiado de cables de la unidad de fresado dental

Sistema de cadena electrónica listo para instalar

  • cadena de energía que incluye cable para ahorrar tiempo de instalación
drylin W híbrido para guía de carcasa

Guía lineal de puertas de carcasa

  • Sin lubricantes y sin mantenimiento
  • Elementos deslizantes robustos y libres de roya para una larga vida útil
  • Insensible al polvo y a la suciedad

Aplicaciones comunes

Unidad de fundición dental: Cierre confiable

Silla Dental

unidad de tratamiento dental

Unidad de Rayos X Dental

máquina de radiografía dental

Fresadora dental

fresadora dental
caja de muestras médicas CTA

Solicite una caja de muestra gratuita para la industria médica

todas las herramientas gráficas

Configure una solución personalizada con nuestras herramientas


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente