toma de corriente móvil igus en tierra

Energía terrestre móvil y sostenible en la terminal de cruceros del puerto de Rotterdam

El zócalo móvil proporciona energía para los barcos a lo largo del muelle de 230 metros con una precisión milimétrica

Vector dorado 2026

Perfil

Problema

Solución

Es único porque [the iMSPO Cruise] es un sistema flexible. Contamos con un abrevadero de 230m, por lo que [the operators] determinan a dónde va el vehículo de transferencia, dependiendo de donde se encuentre la escotilla. El barco no tiene que estar posicionado con precisión. No importa si la nave está amarrada a estribor o a puerto.

Arjan van der Linde

Administrador Puerto de cruceros Rotterdam, Shore Power

En el video: Instalación de la conexión eléctrica móvil de tierra iMSPO en el puerto de Rotterdam

En la terminal de cruceros en el puerto de Rotterdam, un zócalo móvil para la conexión de energía en tierra de los barcos de atraque se mueve 230m a lo largo de un abrevadero debajo del muelle.

El iMspo (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste en un carro móvil con la caja de enchufes y cadenas electrónicas que mueven los cables pesados de manera segura a lo largo de un sistema ferroviario. Puede ser movido por dos personas usando el mando a distancia.

El IMSPO recibió el premio " Innovación Portuaria del Año " en la Electric & Hybrid Marine Expo Europa 2024 en Ámsterdam.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente