dryspin Banner de la industria marina

Tornillos de plomo resistentes al agua & tuercas para elevadores de embarcaciones, muelles e interiores

Aplicaciones

Banner de Aplicaciones

Historia de la aplicación

Velero de carreras Un velero

barco

Examinar las piezas aplicables

Tornillos de plomo de alta hélice dryspin®

hélice alta

Tuercas de tornillo de alta hélice

Tornillos de alta hélice
  • Cilíndrico, brida & diseños personalizados
  • Baja fricción, agua & resistente a químicos
  • Disminuir costo en 50%, 7 materiales disponibles

Consambles de tornillo de plomo con motores

DRS motores
  • Tornillos y tuercas dentadas para motores DC y
  • Stepper (NEMA)

Blog:

dryspin

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente