Ampliación de la gama de productos de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Nuevos tamaños de rosca
Tamaño de rosca
  • Alternativa a DIN103
  • Mayor vida útil a través del moldeo por inyección ​
  • Funcionamiento silencioso debido a tolerancias de fabricación más estrictas Silencioso debido a
Tamaño de rosca
  • de costos Producción rentable en moldeo por inyección
  • 100% libre de lubricación y
  • sin mantenimiento Hasta 50.9% más rentable que las tuercas de tornillo de plomo metálicas
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo
    de vida útil y precio instantáneo
Tamaño de rosca
  • después de 630,000 ciclos, carrera 140mm, 100rpm, carga 200N, sin lubricación
Tamaño de rosca
  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información aquí

Las nuevas dimensiones de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Dimensiones

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Tuercas de rosca de plomo adecuadas

¿Está buscando los tornillos de plomo adecuados?

16x5

La alternativa a los tornillos de plomo trapezoidales convencionales

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin

Haga su pedido en línea:

Tamaño de rosca

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente