Banner de actuadores lineales en miniatura

Actuadores lineales en miniatura sin grasa para espacios de instalación reducidos

Comprar Actuadores Lineales Miniatura

SLN miniatura

Actuadores de tornillo de plomo en miniatura: SLN

  • Piezas individuales hechas de aluminio y polímero Autolubricantes y
  • muy compactos
  • 3 tipos de carro
  • Eje montado sobre cojinetes lisos
Actuador miniatura SLNV

Actuador en miniatura SLNV

  • Ajuste preciso debido al deslizamiento prisma de precarga
  • Para longitudes de carrera de hasta 250 mm Reducción de holgura a
  • través de precarga
Actuador lineal SLNV miniatura con motor

Mini actuador lineal SLNV con

  • motor motor de tornillo de plomo para alta precisión
  • Se puede configurar con cuatro hileras de rosca de centrifugado
  • seco Se puede extender con kit de iniciador
Actuador atornillado delgado SLT-BB miniatura

SLT-BB Actuador delgado accionado por tornillo

  • Estructura de bajo perfil a través de disposición lateral de husillo de plomo y paso variable carro miniatura
  • ajustable drylin
Mini actuador impreso en 3D SLTP

Mini actuador impreso en 3D SLTP

  • Impresión 3D utilizada para actuadores moldeados por inyección
  • Montaje muy rápido debido a pocos componentes
  • Carro con muchas opciones de fijación
ZLN-40 mini actuador accionado por correa

ZLN-40: Mini Actuador accionado por correa

  • Perfil bajo, 27mm altura
  • Carga vertical desde 30N
  • Con

Aplicaciones de actuadores lineales en miniatura

Analizadores de Hematología

analizadores de hematología en un laboratorio

Aviación & Aeroespacial

avión que se está deshelando

Quiosco &

quiosco y portacables con cables

Comuníquese con un experto en actuadores lineales

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente