automatización de máquinas expendedoras

Tornillos de plomo, actuadores lineales y motores para máquina expendedora & automatización de quioscos

  • Funcionamiento en seco & libre de mantenimiento
  • Vida útil predecible
  • Operación silenciosa

Empresa gana premio a la sustentabilidad por mini plantas embotelladoras con rieles lineales & carruajes

Gota de agua

Examinar las piezas aplicables

hélice alta

Tornillos de plomo de alta hélice dryspin®

motor de husillo

Motores de husillo

  • Tornillos y tuercas dentadas
  • para motores DC y Stepper (NEMA)
  • Tuercas antirretroceso disponibles
tornillos de plomo trapezoidales

Tornillos de plomo trapezoidales

  • Aluminio, acero CF-15 & opciones de acero inoxidable
  • Varios tipos de rosca & opciones de doble pin
rodamientos lineales drylin & raíles

Rodamientos lineales & Rails

  • Autollubricante, duradero, ligero y silencioso
  • Seleccione entre más de 5 estilos y forros diferentes Reducir los
  • costos hasta en un 50%
actuadores lineales drylin

Actuadores lineales

  • Actuadores accionados por correa Actuadores
  • accionado por tornillo de plomo
motores

Motores

  • Motores paso a paso NEMA
  • Motores de corriente continua (CC)
  • Motores EC/BLDC

Aplicaciones

máquina selladora de vasos

Máquina selladora de vasos

escáner de libros

Escáner de libros

Ajuste de la mesa de copa

Ajuste de la mesa de copa


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente