Analizador de hematología banner

Actuadores lineales miniatura & tornillos de plomo para automatización del analizador de hematología

  • Auolubricante, sin grasa
  • Limpio y funcionamiento en seco Libre
  • de mantenimiento, menor tiempo de inactividad
  • Fiablemente más larga vida útil
  • Resistente a la corrosión, funcionamiento silencioso
  • Compacto, ahorro de espacio
  • Opciones personalizadas disponibles
Laboratorio médico

Aplicación: Planta de llenado en laboratorio médico

muestra

¡Solicite una caja de muestra gratis!

Explorar Actuadores lineales & Tornillos de plomo con motores para analizadores de hematología

SLN

Actuadores lineales en miniatura

motores de husillo

Motores de tornillo de plomo

  • Motores de tornillo de plomo para espacios pequeños Motores
  • escalonados tamaño de forma NEMA 8-24
  • Utilice el Configurador
motores

Stepper, DC & BLDC Motores

  • Controladores de accionamiento & cajas

Explorar componentes drylin®

Tuercas de rosca trapezoidales

Tuercas de rosca de plomo

  • Material compatible con la FDA disponible
  • Creación rápida de prototipos disponibles Configurable en
  • línea
tornillos de plomo

Tornillos de plomo

  • Acero inoxidable, acero o aluminio anodizado
  • Rosca derecha/izquierda, rosca izquierda/derecha
  • Configurable en línea
toboganes drylin

Rieles lineales & guías de perfil

FAQ: Preguntas frecuentes

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente