Bloques de construcción drylin® W en diseño higiénico

Bloques de construcción drylin® W en diseño higiénico
Tecla con las noticias de igus
  • Guía lineal según pautas de diseño higiénico
  • Resistente debido a los aceros inoxidables VA
  • Los forros cumplen con las conformidades para FDA
    y EU10/2011
Reducción de costos con igus news
  • Listos para instalar Ejes guía lineales
  • en longitud deseada hasta 3.000 mm
  • Procesos de limpieza sencillos
  • Forros intercambiables: iglidur® A160 para alimentos/farmacéuticos, iglidur® E7 para
evidencia de igus news
  • Configuración de prueba
reciclaje con igus noticias
  • 100% libre de corrosión 100% libre
  • de lubricación mediante el uso de
    polímeros igus® en los puntos de rodamiento 100% libres de mantenimiento debido a los
  • lubricantes
    sólidos incorporados
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico.
  • Más aquí

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente