Carro lineal miniatura drylin® T con planeadores nuevos

Carril telescópico para altas temperaturas

Tech up

  • Coeficiente de fricción mejorado hasta en un 40% a través de
    iglidur® E3
  • Regla de diseño optimizado de 3:1
  • Más libertad de diseño con respecto a la posición del
    accionamiento y el centro de gravedad
  • Deslizamiento silencioso debido a la ausencia de bolas metálicas
  • Reducción de costos Hasta un 40% menores fuerzas
  • de desplazamiento Alta insensibilidad a la suciedad debido
  • al funcionamiento en seco 100% libre de mantenimiento debido a la autonlubricación

Prueba

  • Coeficiente de fricción mejorado medido en aluminio anodizado
    duro

Sustentabilidad

  • Deslizamiento silencioso debido a ausencia de
    bolas metálicas
  • Eliminación 100% de lubricantes
  • igus® apoya la economía circular de los
    plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico.
    Más aquí

Descargar catálogo actual

Noticias HMI 2021

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

centro blister igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

etiquetadora igus

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

fabmaker impresora educativa

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente