Cojinete de brida fijo drylin® para alta precisión

Cojinete de brida fijo drylin® para alta precisión
Tecla con las noticias de igus
  • Tecnología hasta un 50% menos de espacio libre de rodamientos en el punto de operación
  • Películas de fijación sin lubricación de fácil funcionamiento con
    elasticidad reducida Libre
  • de corrosión debido a las carcasas de adaptador anodizadas transparentes
  • Tres tamaños Ø 12, 16 y 20 mm
Reducción de costos con igus news
  • Adaptador lineal 1:1 dimensionalmente idéntico a los cojinetes de
    brida metálicos
  • Instalación segura mediante brida
  • Para guías de columna con ejes redondos igus® fabricados en
    aluminio, acero y acero
evidencia de igus news
  • probada: holgura del rodamiento en el punto de operación en mm,
    fuerza de prueba 40N, punta de medición 200 mm, punto de carga
    150 mm desde el centro del rodamiento, resultado: 50% menor
    espacio libre del rodamiento que la serie FJUM-01
  • Calculadora de vida útil en línea para drylin® R
reciclaje con igus noticias
  • Operación 100% libre de lubricación
  • No es necesario engrasar y engrasar
  • Sin contaminación en el entorno de aplicación
  • Polímeros igus® autolubricantes para una máxima
    limpieza e higiene así como una
    limpieza rápida
  • igus® apoya la economía circular de
    los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico.
    Más aquí

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente