Cojinete lineal liso de plástico macizo

Compatible con la FDA & ópticamente detectable

Cojinete lineal liso de plástico macizo

Tech up

  • Alta resistencia a los medios y absorción de
    humedad extremadamente baja
  • Cumple con la
    regulación FDA y EU10/2011-
  • Canal en la geometría interna para una mejor salida
  • Ajuste seguro a la prensa
  • Deslizamiento silencioso en lugar del ruido de rodadura de las bolas metálicas

costos

  • Extremadamente ligero debido al 100% plástico 100%
  • libre de mantenimiento debido a la autolubricación
  • " Fácil "

Prueba

  • de prueba de igus® en banco de pruebas de manivela, carga
    de prueba 100N, velocidad 0.3m/s, registro intermedio del
    rendimiento de carrera 500km, tasa de desgaste
    0.32µm/km

Sustentabilidad

  • 100% eliminación de lubricantes
  • Uso sensible en las industrias alimentaria, médica y
    farmacéutica
  • Emisión-Deslizamiento silencioso en lugar de ruido de rodadura de bolas
    metálicas
  • igus® apoya la economía circular de los
    plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico.
    Más aquí
RA160M
RA160M
RA160M
igus experto Michael Hornung

Pregunte a nuestros expertos

Noticias HMI 2021

Descargar catálogo actual

icono de compras

Otros productos drylin®

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

centro blister igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

etiquetadora igus

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

fabmaker impresora educativa

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente