Carril telescópico drylin® para altas temperaturas

Carril telescópico para altas temperaturas
Tecla con las noticias de igus
  • Resistente a la temperatura a través del elemento deslizante fabricado con Ofiglidur® Q2
  • Continuamente extensible hasta 1.200 mm (longitud extendida)
  • Rieles de aluminio disponibles en plata o negro anodizado
  • Para posiciones de instalación horizontal, vertical y lateral
  • Deslizamiento silencioso en lugar del ruido de rodadura de bolas metálicas
Reducción de costos con igus news
  • Reducción de costos Sin retrabajo debido a la
    longitud de extensión precisa milimétrica
  • parcial y sobreextensión disponible
  • Insensible a la suciedad incluso en uso en exteriores
  • Ligero debido al uso de aluminio
    y plástico
evidencia de igus news
  • Todos los valores 100% determinados en el laboratorio de pruebas igus®
  • Comparación de pesos: cajón metálico de extensión completa 380mm = 0.6kg, aluminio NT-35-HT 380mm = 0.38kg
reciclaje con igus noticias
  • 100% eliminación de lubricantes
  • Emisión-Deslizamiento silencioso en lugar de ruido de rodadura de bolas
    metálicas
  • 100% libre de mantenimiento
  • igus® apoya la economía circular de los
    plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico.
    Más aquí

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente