Cambiar idioma :

Un funcionamiento ergonómico en un espacio de instalación limitado. A fin de ajustar dos o más módulos lineales drylin® con unidad de tornillo de plomo sincrónicamente, por ejemplo, diseño de pórtico o como ajuste de callejón, a partir de ahora están disponibles accionamientos angulares con salida de eje de doble cara.
Salida de eje de doble cara para accionamientos angulares WT-3 y WT-4
Para estructuras pórtico o control de multiples módulos lineales
Para transmisiones rotativas de 90°
Configuración con tornillo de plomo de sujeción/indicador de posición/ volante de mano posible
Disponible en stock: acoplamientos de garra y ejes de aluminio anodizado duro coincidentes como eje vertical
**Aplicaciones típicas: **Ajuste de formato, estructura de pórtico sincronizado, ajustes de callejón,...

Número
de pieza M max.
[N]
I*
AW
d1
d2
l1
l2
b1
b2
b3
b4
b5
[Wakoadd artnr="WT-3000-T" text="WT-3000-T"]
3
1:1
52
12
12
26/41/59/74
26
48
38
60
42
4
[Wakoadd artnr="WT-4000-T" text="WT-4000-T"]
6
1:1
60
14
14
26/47/65/80
26
56
46
83
50
10
Más información:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas