Cambiar idioma :

Adiós a las chispas
Nuestros rodillos de soporte de acero inoxidable están recibiendo una nueva adición. Con esta versión, aseguramos la disipación de carga electrostática no deseada a través de nuestro propio material xiros F180. Están disponibles los siguientes tamaños de instalación: 608, 6000 y 6001 con longitudes de tubo de acero inoxidable de 100 a 1,000 mm.
El* rentable sistema de rodillos extruídos de precisión
, los* cojinetes de bolas xiros se ponen a punto
en el reciclaje químico

GEA Food Solutions buscaba un rodamiento libre de lubricación, duradero e higiénico para sus rodillos transportadores. Además, los rodamientos deben tener especificaciones disipativas electrostáticas y ser robustos frente a procesos de limpieza intensivos. El problema radicaba en los rodamientos de bolas metálicos convencionales utilizados en los rodillos guía de película. Éstas generalmente derivaban en chispas, que deberían evitarse en el campo de la tecnología de envasado. Los conceptos complicados de sellado con el uso de lubricantes también hacen que los rodamientos de bolas de metal sean un peligro en términos de contaminación alimentaria
.
La solución para los rodillos guía de película se encontró en los cojinetes de bolas xiros fabricados con el plástico de alto rendimiento xirodur F180. Estos no solo son 100% libres de lubricación, sino que también aseguran que las chispas sean cosa del pasado gracias al polímero utilizado. La combinación de carcasa de polímero y bolas de acero inoxidable garantiza una operación libre de mantenimiento, y la aprobación de la FDA documenta la idoneidad para el envasado
de alimentos.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas