Cambiar idioma :

#moregrip #filmlength #labeller
Este rodillo guía especial proporciona más agarre que la exitosa versión existente debido a su superficie arenada. Áreas de aplicación: industria de etiquetado y envasado, deflexión de película
.

#hightemperature #FDA #chemicalresistance
Este rodillo guía se puede utilizar en rangos de temperatura de hasta 150°C y es extremadamente resistente a una serie de productos químicos. Los componentes individuales también cumplen con la FDA. Áreas de aplicación: industria alimentaria, tecnología de semiconductores.

#highload #lowrollingfriction
Nuestra nueva unidad de transferencia de bolas está hecha de polímero y basada en unidades de transferencia de bolas metálicas existentes. El diseño interior especial permite que nuestras unidades de transferencia de bolas funcionen mucho más suavemente. Áreas de aplicación: mesas transportadoras, manejo de materiales.

#antistatic #lightweight
Estamos agregando un nuevo tamaño (Ø30mm) a nuestra gama de rodillos guía de carbono. El rodamiento de bolas F180 utilizado hace que el rodillo de carbono sea electrostáticamente disipativo y, entre otras cosas, asegura una carga de película estática baja para longitudes de película especialmente delgadas
.

Pruebas exitosas con materiales de jaula iglidur Los materiales de la jaula
iglidur contienen aditivos mejorados que mejoran la estabilidad y las propiedades de deslizamiento. Esto da como resultado una vida útil más larga y menos downtime.

Sin desgasificación en vacío
La gama de materiales xirodur ha crecido. El nuevo material se llama K180. Es extremadamente duradero y especialmente adecuado para aplicaciones de autoclave y recubrimiento.

#worldfirst #FDA #cost -effective
Nuestro rodillo guía de acero inoxidable está equipado con componentes compatibles con la FDA y puede ser utilizado en los sectores alimentario y médico, entre otros.

#metall -free #glassballs #ready -to-install
Este rodillo guía completamente libre de metales y listo para instalar es ideal para usuarios de las industrias química, médica y de semiconductores.
Personalizado y rentable: su rodamiento de bolas de polímero en la forma, cantidad y material requeridos
En solo tres sencillos pasos:
1. Enviar una solicitud
2. Fabricamos su pieza especial individual.
3. Recibes tu producto terminado

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas