Limpio, duradero y sin mantenimiento

Rodamientos lisos de polímero para máquinas de corte de eslabones de salchicha

Guía lineal en la zona del mecanismo esparcidor.
La guía hexagonal fue desarrollada como un componente personalizado, especialmente para la máquina de corte de eslabón salchicha.
Los cojinetes lisos de polímero sin lubricantes garantizan un funcionamiento sin avería. Son compatibles con el acero inoxidable como compañero de fricción.
Las Cadenas de Energía® de igus® también están en uso.
Cubierta del panel de control con cojinete liso de polímero. En parte, estos evitan los ruidos chirriantes.
Delantero: Simone Singer, Dieter Koller (ambos: Singer & Sohn GmbH), trasero: Bernhard Hofstetter (igus® GmbH).
Máquina automática de corte de eslabones de acero inoxidable salchicha.

Explorar productos aplicables

Rieles guía lineales drylin® W

carril guía lineal drylin W
  • Resistente a la suciedad y duradero
  • Fácil de montar
  • Ligero y de funcionamiento tranquilo
  • La variedad de rieles más grande

Cojinete de manguito iglide® P

Cojinete de manguito iglide P
  • Sin absorción de humedad incluso con alta humedad ambiental
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga
  • Rentable

Cojinete de manguito iglide® P210

  • Buenos coeficientes de fricción & desgaste en casi todos los ejes
  • Muy baja absorción de
  • humedad Extremadamente resistente al desgaste, especialmente hasta 2900 psi en aplicaciones pivotantes
  • Bueno con cargas de borde

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente