Cambiar idioma :

El rodamiento para un movimiento giratorio (contra-compañero hecho de PP reforzado con fibra de vidrio gira a 100 RPM) en agua caliente 122°F y medios de limpieza desarrolló problemas después de solo el 25% de la vida útil esperada. El desgaste en forma de pequeños fragmentos da como resultado un acortamiento del casquillo. Debido a la alta resistencia química del material, el cliente excluyó los medios de limpieza como causa.
El laboratorio de pruebas igus® utilizó piezas originales del cliente para crear una copia realista de la aplicación y comenzó a realizar pruebas con diversos materiales.
Los resultados fueron claros después de solo unos días: Solo la combinación de vibraciones y productos químicos resulta en daños en los rodamientos. Al probar simultáneamente varios otros cojinetes lisos iglide®, iglide® J emergió como el material de
rodamiento adecuado.

Se probaron varias alternativas de iglide® simultáneamente durante la prueba específica del cliente. En última instancia, se recomendó iglide® J como el ganador de precio-rendimiento para esta aplicación.

¿Desea probar una aplicación personalizada?
Con mucho gusto probaremos su aplicación específica también. ¡Simplemente use el formulario de contacto!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas