Cambiar idioma :

Los dos montajes de prueba utilizados para realizar las pruebas. Los soportes de cojinetes instalados se pueden calentar para permitir el control de la temperatura.
El material iglide® J350 se probó para un cliente de la industria automotriz. Además de la temperatura y resistencia media requeridas, las razones principales fueron una buena resistencia al desgaste contra el eje plástico PPA GF-30 utilizado por el cliente.
El laboratorio de pruebas igus® realizó una prueba de desgaste utilizando el material del eje original del cliente bajo las siguientes condiciones para probar explícitamente la buena idoneidad de iglide® J350:
Configuración de prueba
Carga: 16 N
Ángulo de pivote: 20°
Velocidad: 2 Hz 0,022 ft/s
Temperatura: 50% del tiempo 302°F; 30% del tiempo 248°F; 20% del tiempo temperatura ambiente
Tiempo de funcionamiento: > 800.000 ciclos aproximadamente 1,87 millas

Los cojinetes presentan muy pocos signos de fricción.

Patrones de desgaste del eje
Los rodamientos iglide® J350 exhibieron solo muy poco desgaste a 3.4µm/km. No se midió desgaste en el eje PPA GF30
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas