Actuadores lineales accionados por cambios drylin® con ejes en voladizo

Eje de agarre con bastidor drylin® GRQ

GRQ: Eje ligero para pico & lugar

  • Dentado, anodizado duro, sección hueca cuadrada resistente a la corrosión
  • Carga hasta 500g con una velocidad de hasta 0.7m/s posible
  • motor paso a paso NEMA11 con rueda dentada
Eje voladizo con bastidor drylin® GRW

GRW: eje z dinámico

  • Transferencia directa de fuerza vía rack
  • Estructura compacta
  • Para cargas de hasta 10N
  • Accesorios
Eje voladizo con bastidor drylin® GRR

GRR: Eje z ligero

  • Eje z ligero (1,45 kg) para golpes de hasta 500 mm
  • Fabricado en aluminio y plástico
  • Ideal para pórtico lineal y robots cartesianos
  • La masa dinámica de solo 0.9kg permite un funcionamiento rápido
HSQ: Unidad elevante/giratoria

HSQ: Unidad elevante/giratoria

  • Muy ligero & dinámico debido a plástico y aluminio
  • Autolubricante, libre de mantenimiento, compacto, modular Perfil
  • cuadrado con cámara hueca para cables de suministro
  • Listo para encajar con motores paso a paso NEMA
SLQ: Dos rangos de movimiento

SLQ: Dos rangos de movimiento

  • Autolubricante y libre de
  • mantenimiento Silencioso y ligero
  • Sin electrónica en el área de trabajo
  • Compacto y resistente a la corrosión
accesorios para actuadores drylin

Accesorios

  • para actuadores lineales Controladores de motor, bridas de motor, acoplamientos
  • Iniciadores e interruptores de referencia de proximidad
  • Resistores de frenado externos

Diseñe su actuador lineal específico

Configurador lineal CTA

Aplicaciones del Cliente

Preparación automatizada de muestras

Ejes de bastidor drylin GRW en una preparación de muestras

Uso óptimo del espacio de instalación en una planta embotelladora Un

Ejes de bastidor drylin GRQ en una planta embotelladora

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente