Ahora también para guías de perfil drylin: información de mantenimiento predictivo y conexión al Internet de las cosas (IoT)

smart drylin W

Mejorar tecnología

  • Unidad de medición y transmisión de datos LoRa integrada en la placa portadora del carro drylin®
  • rango de radio LoRa: aprox. 50m
  • Fuente de alimentación integrada 24V DC con acumulador LiPo
  • Salida de información sobre el estado actual del sensor, tiempo hasta el siguiente mantenimiento previsto y estado de la
  • batería Conexión a redes de clientes y aplicaciones de la Industria 4.0

Costo reducido

  • Uso sin accesorios especiales gracias a la carga mediante toma USB estándar
  • Receptor de ahorro de espacio y unidad de cómputo para instalación externa

Prueba

  • Prueba Prueba de función en el sistema de medición superado con éxito
  • Pruébelo usted mismo en su propia aplicación: igus® ofrece muestras gratuitas en la fase de prueba beta

Sostenibilidad

  • Intervalos de servicio predecibles que ahorran operaciones de emergencia que requieren muchos recursos

¿Qué significa el mantenimiento predictivo?

I.CEE: más

Soluciones flexibles y gran variedad

  • 14 perfiles de carril, 50 versiones de carro
  • 100% libre de mantenimiento y
  • sin lubricación Resistente a
  • la corrosión e higiénica
  • Resistente al desgaste Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad
  • Operación muy silenciosa Cuesta hasta un 40% menos que las guías recirculantes de rodamientos de bolas

Sustentabilidad

Industria 4.0: ejemplos del mundo real

smart at guedel
smart en AOS
Aplicaciones inteligentes
Planificación de proyectos

Planificación inteligente de proyectos

Herramienta de consultoría inteligente

folleto inteligente

Folleto inteligente

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente