Cambiar idioma :

Generalmente reacondicionado 2ª generación del módulo de gabinete de conmutación universal i.SENSE:MODUL II
El i.SENSE:Modul Generation 2 generalmente reacondicionado le ofrece una multitud de nuevas posibilidades y escenarios de aplicación para el monitoreo inteligente de condiciones. En concreto, con esta nueva generación, se pueden conectar cuatro sensores de estado a un solo módulo de gabinete de conmutadores al mismo tiempo, lo que significa un considerable ahorro de espacio y costos. Y no solo en el gabinete del switch, sino también en la propia cadena, ya que solo se necesita correr un cable por cada cuatro sensores.

Además de estas mejoras directamente perceptibles, el nuevo módulo ahora también ofrece una variedad de casos de uso típicos de la Industria 4.0 como el restablecimiento remoto vía WLAN o SMS o la función de alarma SMS/correo electrónico en caso de anomalías de movimiento del sistema de suministro de energía. La selección de la ruta de comunicación para la configuración y descarga de datos con el i.SENSE:MODUL II es excepcionalmente versátil. Además de las conexiones estacionarias mediante cable USB o LAN, esto también se puede hacer completamente por aire vía WLAN o Bluetooth con cualquier dispositivo móvil convencional.
Referencia: IS.EC.
U04.01.01.0.BETA

El
monitoreo de condiciones es la forma más rápida y sencilla de combinar muchos productos igus® para formar un producto de plástico inteligente con autocontrol. Los sensores se montan para medir valores (como temperatura, fuerzas y ondas sonoras/vibraciones) dentro de límites predefinidos. Los valores fuera de los límites dan como resultado una alerta o al menos una notificación. Esta información proporciona la base para tomar medidas posteriores, como el mantenimiento o el apagado del sistema. Según se desee, los valores fuera de los límites definidos pueden desencadenar directamente una parada del sistema para evitar daños que son costosos de reparar.
En igus®, utilizamos el término " i.Sense " para referirnos al monitoreo de condición
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas