Digitalización en todas las rutas de viaje: lean, green... e inteligentes
La tecnología comprobada de plásticos inteligentes también es un estándar para cada vez más noticias de e-chain® o los principales vendedores actuales en el sector de suministro de energía
Las operaciones de servicio no planificadas pueden prevenirse: al eliminar 100 km de costos de desplazamiento, se ahorran alrededor de 3,6 kg de CO²
El* acceso remoto a los datos de la máquina en tiempo real elimina los
viajes físicos repetidos
Smart e-chain® y cables
Use plásticos inteligentes para mantenerse al tanto de cómo le va a su cadena. Nuestros sistemas inteligentes e-chain® ya se utilizan de manera confiable en cientos de miles de aplicaciones
No dejes que un cojinete plano defectuoso arruine tu día. Los cojinetes lisos inteligentes son ideales para puntos sensibles o difíciles de alcanzar en una máquina, ya que permiten evaluar el estado del rodamiento en cualquier momento
Ejemplos de aplicaciones para clientes con plásticos inteligentes Ya sea un nuevo proyecto para la Industria 4.0 o una readaptación basada en la eficiencia, nuestras soluciones de plásticos inteligentes se pueden adaptar individualmente a cualquier sistema.