Etapa de salida drylin® E con modo de bucle Pulse Jog &

Etapa de salida drylin® E con modo de bucle Pulse Jog &
  • Activar modo de pulso (pulso/dirección)
  • Modo
  • de trote (velocidad constante) Modo
  • de bucle (movimiento constante de extremo a extremo)
  • Autoajuste del motor de funcionamiento suave

Reducción

  • de costos Interfaz de pulso/dirección estandarizada
  • Compatible con muchos sistemas de control industrial
  • Operación inicial rápida
  • Programa de muestra libre igus.eu/sample-program

Prueba

  • Se puede controlar con 5-24V directamente en un PLC o placas de desarrollador (sin resistencia en serie)
  • Se puede usar con módulos de software listos para usar de fabricantes reconocidos 90% de ahorro de
  • tiempo durante la puesta en marcha debido a los programas de muestra igus

Sustentabilidad

  • El CE libre de mantenimiento
  • según ROHS
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio, y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos. Obtenga más información aquí.

Descargar nuevo catálogo de productos

Noticias

Más noticias de motores drylin® E

Enviar una solicitud

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente