Noticias de motor drylin® E 2022

drylin® E etapa de salida con pulso jog & modo bucle

Etapa de salida drylin® E con modo de bucle Pulse Jog &
  • Modo pulso (pulso/dirección)
  • Modo de trote (velocidad constante)
  • costos: Interfaz de pulso/dirección
  • estandarizada Compatible con muchos sistemas de control industrial
  • Se puede controlar con 5-24V directamente en un PLC o placas de desarrollador (sin resistencia en serie)
  • 90% de ahorro de tiempo durante la puesta en marcha debido a los programas de muestra igus®
  • CE libre de mantenimiento según ROHS

motores drylin® E con sello de eje

Motores drylin® E con junta de eje
  • Clase de protección IP65
  • Sello de eje para protección contra polvo y salpicaduras de agua
  • Glándula de cables con cable de conexión de 1m
  • 350% menos costoso que los motores NEMA23 con conector métrico
  • Sello de eje montado de serie
  • Usado varias veces en sistemas de limpieza o cajas de aterrizaje de drones
  • Libre de mantenimiento

Motores paso a paso drylin® E en tipo corto

Motores paso a paso drylin® E en tipo corto
  • Diseño de motor más corto para una instalación que ahorra espacio
  • Conexión de motor estandarizada a través del conector JST & Molex
  • Reducir el consumo de energía por medio de la tecnología " Closed Loop "
  • 42% tipo más corto (valor promedio de la serie)
  • 45% de ahorro de peso (valor promedio de la serie)
  • Libre de mantenimiento

drylin® E mesa giratoria motorizada

mesa giratoria motorizada drylin® E
  • Construcción ligera mediante el uso de aluminio
  • Se puede utilizar con una amplia variedad de motores, como motor modular
  • Solución de una sola fuente, no es necesario un diseño interno
  • El componente principal del accionamiento, la mesa giratoria de polímero (PRT), ya ha estado en uso durante muchos años, por ejemplo, en mesas de montaje y en máquinas automáticas de medición y prueba
  • Ambiental amistoso debido a la ausencia de lubricantes

Catálogo interactivo de nuevos productos

Catálogo interactivo de nuevos productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente