Motores drylin® E con junta de eje

Motores drylin E con junta de eje IP65

Tech up

  • Clase de protección IP65
  • Sello de eje para protección contra polvo y salpicaduras de agua
  • Glándula de cable con cable de conexión de 1 m

Costo bajado

  • 350% menos costoso que los motores NEMA23 con conector métrico
  • Sello de eje montado de serie
  • Alternativa a los servomotores de alto voltaje

Prueba

  • Se utiliza varias veces en sistemas de limpieza o cajas de aterrizaje de drones

Sustentabilidad

  • El CE libre de mantenimiento
  • según ROHS
  • CE según igus® de EMC
  • ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y está avanzando en el reciclaje de productos químicos. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos. Obtenga más información aquí.

Los tamaños de los motores con junta de eje de un vistazo

Tamaño de instalación: NEMA17

Tamaño de instalación: NEMA23

Tamaño de instalación: NEMA24

Tamaño de instalación: NEMA34

¿Por qué los motores drylin® E?

Descargar nuevo catálogo de productos

Noticias

Más noticias de motores drylin® E

Enviar una solicitud

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente