Pórtico drylin XXL

El pórtico grande XYZ es ideal para paletizar en las industrias de fabricación y logística

  • Espacio de trabajo 2000 x 2000 x 1000mm
  • Carga útil hasta 10kg
  • Repetibilidad ±0.8mm
  • Velocidades de hasta 500mm/s
  • Libre de mantenimiento, operación en seco autolubricante
  • Silencioso, resistente a la suciedad/polvo/corrosión y modular
  • Bajos costos de montaje con fácil instalación
  • Menos tiempo de inactividad & menores costos de mantenimiento

Configurador de pórtico

Configurador de pórtico

IRC

iRC - Software de control de robots


Buscar todos los Pantries

Actuador XY

Pórtico YZ

  • Espacio de trabajo: Hasta 800 x 500 mm
  • Carga útil: Hasta 5kg
  • Precisión: Hasta 0.2mm
  • Velocidad máxima: 1m/s
Pórtico XY

Pórtico XY

  • Espacio de trabajo: Hasta 500 x 500 mm
  • Carga útil: Hasta 8 kg
  • Precisión: Hasta 0,5 mm
  • Velocidad máxima: 1,5 m/s
Pórtico XYZ

Pórtico XYZ

  • Espacio de trabajo: Hasta 800 x 800 x 500 mm
  • Carga útil: 2.5kg
  • Precisión: hasta 0.8mm
  • Velocidad máxima: 0.5m/s


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente