Actuadores XY

Gantries YZ de drylin®

Una solución de automatización de bajo costo y sin mantenimiento

  • Espacio de trabajo: Hasta 800mm
  • Precisión de posicionamiento: Aprox. +/- 0.2mm Carga
  • máxima: 24.5N (5.5lbs) *montado horizontalmente
  • Velocidad máxima: 1m/s
  • Mayor carga y opciones de velocidad disponibles Recursos: Navegar
  • [Preguntas frecuentes](/en-us/website/automation/types/xy-actuator#Frequently Asked Questions "e0a06d10-4568-4b20-9173-beb1f254c3fe#Frequently Asked Questions")



Configurador de pórtico Con el configurador

Configuración de pórtico

Explorar Pantries

XY actuador

Pórtico YZ

  • Espacio de trabajo: Hasta 800 x 500 mm
  • Carga útil: Hasta 5kg
  • Precisión: Hasta 0.2mm
  • Velocidad máxima: 1m/s
Pórtico XY

Pórtico XY

  • Espacio de trabajo: Hasta 500 x 500 mm
  • Carga útil: Hasta 8 kg
  • Precisión: Hasta 0,5 mm
  • Velocidad máxima: 1,5 m/s
Pórtico XYZ

Pórtico XYZ

  • Espacio de trabajo: Hasta 800 x 800 x 500 mm
  • Carga útil: 2.5kg
  • Precisión: hasta 0.8mm
  • Velocidad máxima: 0.5m/s

RBTX Sitio web CTA

RBTX Marketplace for Low-Cost Automation


Componentes para sistemas de pórtico

cojinetes de plástico lisos

Cojinetes lisos

  • Autollubricante, limpio, silencioso & ligero
  • Más de 50 opciones de tipo de material disponibles
rodamientos lineales y correderas

Rodamientos lineales & Rails

  • Siempre autolubricante & sin mantenimiento
  • 6
actuadores lineales drylin

Actuadores lineales

  • Versiones accionadas por correa y atornilladas disponibles
  • Autolenbricante

Preguntas frecuentes

Envíe su consulta a un experto en automatización aquí
Envíenos una consulta y verificaremos sus requerimientos
diagrama de pórtico
espacio de trabajo pórtico
actuador de pórtico
gantry-xy
gantry-xyz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente