<small>Gantries XYZ</br>de drylin®<sup></sup></small>

Gantries XYZ de drylin®

  • Espacio de trabajo: Hasta 3,600mm
  • Precisión de posicionamiento: Aprox. +/- 0.8mm Carga
  • máxima: 24.5N (5.5lbs) *montado horizontalmente
  • Velocidad máxima: 0.5m/s
  • Mayor carga y opciones de velocidad disponibles

Explore nuestra línea de robots pórtico

Actuador XY

Pórtico YZ

  • Espacio de trabajo: Hasta 800 x 500 mm
  • Carga útil: Hasta 5kg
  • Precisión: Hasta 0.2mm
  • Velocidad máxima: 1m/s
Pórtico XY

Pórtico XY

  • Espacio de trabajo: Hasta 500 x 500 mm
  • Carga útil: Hasta 8 kg
  • Precisión: Hasta 0,5 mm
  • Velocidad máxima: 1,5 m/s
drylin actuador lineal

Actuadores lineales

  • Limpio, silencioso y autolubricante &
  • actuadores ligeros
  • accionados por correa Actuadores de tornillo de plomo con rieles
  • Actuador accionado por tornillo de plomo con ejes

RBTX Marketplace for Low-Cost Automation

RBTX

Componentes para sistemas de pórtico

cojinetes de plástico lisos

Cojinetes lisos

  • Autollubricante, limpio, silencioso & ligero
  • Más de 50 opciones de tipo de material disponibles
rodamientos lineales y correderas

Rodamientos lineales & Rails

  • Siempre autolubricante & sin mantenimiento
  • 6 opciones de estilo de sistema lineal
actuadores lineales drylin

Actuadores lineales

  • Versiones accionadas por correa y atornilladas disponibles
  • Autolenbricante, limpio y silencioso & Sin mantenimiento

Preguntas frecuentes

diagrama de un pórtico de drylin
espacio de trabajo pórtico
XY actuador
pórtico xy
pórtico xyz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente