Cambiar idioma :

Los robots pórtico drylin® XY son una solución de 2 ejes para una variedad de tareas automatizadas, como marcar, etiquetar, medir o inspeccionar productos. También son modulares, por lo que puedes decidir qué actuadores lineales y accesorios incluirlo. Las pantías drylin® ofrecen una variedad de ventajas:ahorro de costos de hasta 60por ciento, componentes autolubricantes,diseñoligero,resistencia a la corrosión, suciedad ypolvo, así como fácil montaje y instalación. Además, estos pantries XY proporcionan un rápido retorno de la inversión y una programación sencilla utilizando nuestro sistema de control robotico. igus® también ofrece gantries drylin® personalizados basados en la aplicación y los parámetros de instalación específicos del cliente. Las aplicaciones típicas incluyen pick and place, clasificación, etiquetado, medición, automatización de inspección y manejo repetitivo de materiales. Los accesorios igus® adicionales incluyen sensores inductivos, interruptores mecánicos, bridas de motor, acoplamientos, placas de ensamblaje y cables de motor.
de pórtico (versión beta), puede configurar cualquier tipo de pórtico, ya sea Actuador XY (Single Rail), Pórtico XY o Pórtico XYZ. Personalice según sus especificaciones, requisitos y tamaño únicos, y descargue o agregue al carrito para su compra.

Un robot pórtico, también conocido como pórtico o robot cartesiano, es un sistema que permite el movimiento a lo largo de trayectorias lineales dentro
Por lo general, nuestro máximo es 3000x3000x750 (xyz), pero también podemos ofrecer trazos más largos. La mejor manera es enviarnos una consulta y comprobaremos sus requisitos
.
R: En principio, todos los motores eléctricos se pueden conectar. En igus, utilizamos principalmente motores paso a paso.
0.3 a 0.5mm
R: 1m/s, pero aquí también hay excepciones. La mejor manera es enviarnos una consulta y comprobaremos sus requerimientos
.
No dude en probarel configurador de robotspórtico. También estaremos encantados de atenderle. Envíenos una consulta y verificaremos sus requerimientos.


A: El espacio de trabajo a veces se denomina sobre de trabajo; el espacio de trabajo y el sobre de trabajo son el área al alcance físico de una pinza, cabezal de impresión, etc.

El actuador XY está hecho de un eje X con número de pieza GRW-0630. El eje Y es un ZLW-1080. Hay dos ejes: X' — Y' con motores de codificador. El espacio de trabajo es de 500mm x 100mm. El precio de lista es de $1,291.70
.

El pórtico XY está hecho de ejes X & Y, ambos ZLW-0630s. Hay dos ejes: XX' — Y' con motores de codificador. El precio de lista es de $1,683.50
.

El pórtico XYZ está hecho de un eje X con un ZLW-1040, eje Y con un ZLW-1080 y un eje Z con un GRW-0630. Hay tres ejes: XX' — Y' — Z con motores de codificador. El espacio de trabajo es de 500mm x 500mm x 100mm. El precio de lista es de $2,461.10
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas