Separación interior en forma de anillo para e-skin®

Sistema de separación interior en forma de anillo para el tubo corrugado e-skin.

Mínima emisión de partículas, vida útil máxima


Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

Prueba

Prueba

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Gama de productos

Para seriesNúmero de parteAltura interiorNúmero de parte Estantería de ancho completo
SK20SK20.2.H.517 mm110.30 MEnviar una consulta ahora
SK28/SKS28/SKY28SK28.3.H.528 mm110.66JEnviar una consulta ahora
SK40/SKS40/SKY40SK40.3.H.540 mm110.82JEnviar una consulta ahora
Nota: ¡el sistema de separación interior está montado en los puntos de conexión del tubo de suministro de energía e-skin!

Los tubos corrugados e-skin® están disponibles en 3 versiones:

tubo corrugado e-skin SK
Al producto
Tubo corrugado suave e-skin®
Al producto
e-skin® Tubo corrugado híbrido

Configurador de separación interior

n21-innenaufteilung-eskin-konfig.jpg
Configure ahora

Esto también podría ser de tu interés

serie e-skin®

Más serie e-skin®

  • segura y resistente a la abrasión de cables en salas blancas Guía de cables sin soporte y sin
  • partículas
Otros productos para salas blancas

Otros productos para salas blancas

  • Sala limpia ISO clase 1 Ahorro
  • de espacio
  • Baja vibración
Otros sistemas de suministro de energía

Más sistemas de suministro de energía

  • Amplia selección de productos
  • Muchos tipos diferentes de movimiento posibles
  • Hasta 4 años de garantía

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente