N11_1_05_E2_000-mit-aufklappbarem-Bügel.jpg

E2/000 e-chain® como versión de abrazadera - dos partes

  • Adecuado para mangueras con un diámetro exterior de máx. 80 mm.
  • Opcionalmente se puede abrir a lo largo del radio interior o exterior, girando.
  • Separación interior modular coincidente para una óptima segmentación del interior.
  • Diseño amigable para cables de abrazadera y separación interior.
  • Alta fuerza de sujeción de la abrazadera.

Serie 2400/2500/2450

Serie 2400/2500/2450

Serie 2600/2700/2650

Serie 2600/2700/2650
Serie 3400/3500/3450

Serie 3400/3500/3450

e-chain®, Serie 3400/3500/3450 versión arco
  • abre rápidamente desde la derecha o izquierda con un destornillador o a mano - mecanismo de apertura accesible desde arriba
  • Instalación ultrarrápida usando el pulgar - Asiento seguro sin mecanismo de cierre adicional
  • Los separadores y la separación interior se asienta de manera segura, incluso cuando la e-chain® está abierta
  • Excelente estabilidad mecánica; diseño y material
  • Maquinaria de construcción en general
  • Tecnología de
  • manipulación de materiales
  • Maquinaria de construcción Maquinaria
  • para la construcción Máquinas
  • de madera Maquinas herramientas
  • Máquinas de vidrio
  • Máquinas plásticas Viajes largos
  • Semiconductores
  • Teatro y entretenimiento Industria
  • Vehículos Y mucho más

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente