Banner de la industria de sillas de ruedas

Rodamientos libres de grasa y protección de cables fiable para sillas de ruedas

Aplicaciones de Clientes Exitosas

Módulo de asiento 3D --- CoSeat

Módulo de asiento 3D sin fallas

Componentes eléctricos para sillas de ruedas

Guía lineal para silla de ruedas eléctrica


Explorar componentes de silla de ruedas

Ajuste eléctrico de la palanca de elevación

Ajuste eléctrico de la palanca de elevación
  • Ligero
  • Rápido y fácil de abrir y cerrar
  • Pequeño paso para un funcionamiento suave y silencioso

Ajuste eléctrico de la palanca de elevación

guías lineales robustas
  • 100% libres de mantenimiento y sin
  • grasa Resistente a la suciedad y a la humedad Resistente al desgaste
  • Funcionamiento extremadamente silencioso

Extensión reposabrazos

Extensión reposabrazos
  • Ligera y plana
  • Operación silenciosa

Ajuste activo de la espalda

Ajuste activo de la espalda
  • 100% libres de mantenimiento y sin
  • grasa Resistente a la suciedad y a la humedad Resistente al desgaste
  • Funcionamiento extremadamente silencioso

Ajuste trasero para protección contra la abrasión

Ajuste trasero para protección contra la abrasión
  • 100% libres de mantenimiento y sin grasa
  • Resistente a la suciedad y a la humedad
  • Fácil de montar
  • Amplia gama de

Elemento de operación

Elemento de operación
  • Pivotantes y apuntando con un elemento
  • Libre de mantenimiento y
  • sin grasa Excelente capacidad de amortiguación de vibraciones
  • Robusto, resistente al polvo y a la humedad

Ajuste de altura/profundidad del reposacabezas

Ajuste de altura/profundidad del reposacabezas
  • Material de bajo costo para producción de gran volumen
  • Fácilmente ajustable
  • Buen coeficiente de fricción
  • Baja holgura

Cojinete de la horquilla de dirección

Cojinete de la horquilla de dirección
  • Precarga radial y axial
  • Totalmente libre de holgura en estado de
  • descarga Ideal para “montaje antivibración” de la ubicación del rodamiento
  • Resistente a la suciedad

Tren de tracción delantera

Tren de tracción delantera
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Silencioso y ligero
  • Producción personalizada: moldeado por inyección, impreso en 3D, torneado

Solicite una caja de muestra gratuita para la industria médica igus®



FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente