Soluciones Eficientes de Administración de Cables para Grúas Jib

Los beneficios de usar e-chains®, chainflex® y plásticos inteligentes en grúas de calado

Jib_grane_con_productos_en_lupas

Ventajas de los productos de grúa igus jib:

  • Ahorro de espacio: las cadenas electrónicas guían y protegen los cables de forma segura y sin flacidez, haciendo que el ambiente de trabajo sea más seguro y eficiente.
  • Durabilidad mejorada: A diferencia de los cables de arrastre que son propensos al desgaste, las cadenas electrónicas protegen los cables de daños, extendiendo su vida útil.
  • Rendimiento mejorado: los cables chainflex y las cadenas electrónicas con plásticos inteligentes ofrecen un rendimiento superior, asegurando un funcionamiento confiable e ininterrumpido de su grúa jib.
  • Mantenimiento reducido: Con una mejor protección y organización, las cadenas electrónicas requieren menos mantenimiento en comparación con los cables de arrastre, lo que ahorra tiempo y costos.

componentes de grúa articulada igus®

ind_product_guidefast

guía guía rápido

  • Instalación 80% más rápida con soportes especializados
  • Barra de deslizamiento para una configuración de montaje central rentable
  • Los segmentos del conducto guía están conectados con clips, evitando la desalineación
  • Soportes de instalación con alivio de tensión integrado para el enrutamiento de cables adicionales
E2.1_2_

Cadena electrónica de la serie E2.1

  • Larga vida útil con un funcionamiento muy silencioso
  • Fácil llenado y montaje
  • Más de 850 variantes para cada aplicación
  • Rentable: ligero y de bajo precio
  • Diseño liso: contorno exterior repelente a la suciedad
  • pernos grandes y de fácil montaje
Grúa Konesko Jib - después

guía de oscilación (GLO.S)

  • Para grúas de carga pequeñas a grandes con un recorrido de hasta 10m
  • Sin abrevadero de guía para una construcción compacta
  • Larga vida útil gracias a los cables guiados de forma segura
  • El espacio reducido entre la vija de la grúa y la cadena de energía (8-19 mm) permite radios de curvatura más grandes
  • Ocupado por balanqueros en lugar de abrevaderos de guía
ind_product_EKS-Rinne_370.jpg

Trevaderos de guía

  • Surtido de comas guía de acero de 2 piezas
  • Abrazaderas inferiores estándar y resistentes
  • Barra de deslizamiento de plástico hecha de alto peso molecular,
  • PE resistente a la abrasión
  • Acero galvanizado o acero inoxidable
Grúa Konesko Jib - después

Plásticos inteligentes para IIoT

  • Reduzca el mantenimiento innecesario con actualizaciones en tiempo real
  • El monitoreo del sistema evita el downtime no planificado
  • Los límites de valor pueden desencadenar un apagado del sistema para evitar daños en el sistema.
Chainflex_in_werkzeugmaschinen_eingerahmt

Cables para aplicaciones en movimiento

  • Diseño de flexión continua para aplicaciones de grúas móviles
  • Larga vida útil comprobada a través de millones de ciclos de prueba
  • Performance confiable en entornos hostiles
  • Reducción de los costos de downtime y mantenimiento
  • Garantía Chainflex de 4 años para mayor tranquilidad

jib crane

Gestión de cables de grúa Jib: ¿Cuál es la mejor solución?


herramienta de configuración

Comparación de sistemas: sistemas de cadena electrónica en lugar de festooning

microflizz vs barras de bus

**Comparación de sistemas:**sistemas de cadena electrónica en lugar de sistemas de barra de distribución


8 Preguntas y respuestas comunes sobre las grúas jib

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente