automatización de máquinas expendedoras

Componentes libres de mantenimiento para la máquina expendedora & Automatización de quioscos

  • Funcionamiento en seco & libre de mantenimiento
  • Vida útil predecible
  • Operación silenciosa

Explorar Tecnología de Movimiento Lineal drylin® para Vending

Consambles de tornillos de plomo dryspin®

fondo gris con imagen de tornillo de plomo y tuerca

Rodamientos Lineales & Slides

fondo gris con una imagen de cojinetes lineales
  • Ejes disponibles en acero, acero inoxidable, aluminio anodizado y fibra de carbono
  • Rodamientos deslizantes, bloques de almohada y carros disponibles en acero inoxidable, aluminio y zinc fundido

Actuadores lineales

fondo gris con una imagen de actuadores lineales
  • Actuadores accionados por tornillo y riel, atornillados y accionados por correa disponibles
  • Más silencioso que los rodamientos de bolas recirculantes
  • Emparejarse fácilmente con nuestros motores y controladores
  • Fácilmente configurable en línea

Motores & Controladores de motor

fondo gris con una imagen de motores y unidades controladoras de motor
  • Fácil emparejamiento con actuadores lineales drylin
  • Adecuado en condiciones adversas debido a las IP65 e IP68variantes con clasificación
  • Los controladores son compatibles con numerosos controladores industriales de alto nivel

chainflex® CF130UL & CF140UL

cables chainflex
  • Revestimiento exterior de PVC (CF140 blindado)
  • Para cargas medias
  • Retardante de llama & sin silicona
  • Garantizado

Portador de cable micro E2

  • Para los espacios de instalación más pequeños
  • UL94-V2 (opcional V0)
  • Fuerte, liviana y silenciosa Herramienta de apertura opcional para un cierre y
  • apertura rápidos

White Paper: Ingeniería Máquinas expendedoras modernas con robots pórtico

Explorar aplicaciones relevantes

aplicación de quioscos de autoembotellado

Empresa gana premio a la sustentabilidad por mini plantas embotelladoras con rieles lineales & carruajes

máquina de café con altura de bandeja ajustable para taza de café

Ajuste automatizado de la bandeja para máquinas de café Para

sellado automático de vasos

Guías lineales para la máquina de sellado

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Correo

Servicio al cliente