Adaptador de reciclaje para forros

Rodamientos lineales hechos de materiales ecológicos
Tecla con las noticias de igus
  • Adaptador lineal displitable hecho de iglidur® P4, 100%
    regranulado de plástico igus® reciclado
  • Liner hecho de iglidur® J4 - hasta 97% de
    regranulado a partir de plásticos igus® reciclados
Reducción de costos con igus news
  • Ligero debido al 100% plástico Mitades
  • de rodamiento dividibles para reemplazo de rodamientos directamente en
    el eje
  • Para todos los ejes redondos: acero/acero inoxidable endurecido
    o tirado, aluminio anodizado duro o carbono
evidencia de igus news
  • Comparación de peso: adaptador reciclado
    TJ4UMP-01-20-RECP 9.9g, adaptador de aluminio
    TJUM-01-20 49g, ahorro de peso de hasta
    80%
reciclaje con igus noticias
  • 100% eliminación de lubricantes
  • Casi 100% reutilización de
    plásticos igus®
  • Adaptador reutilizable
  • igus® apoya la economía circular de los
    plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico.
    Más aquí

Pregunte a nuestros expertos

Descargar catálogo actual

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente