Vaso de guía vertical de plástico ligero que se puede instalar rápida y fácilmente

Muy ligero, canal de guía de plástico sólido, se puede instalar muy rápida y fácilmente

Altura de trazoAceleraciónMaterial de la consola Lados de canal de material
hasta 40m4 m/sigumid G PVC
Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

  • guidelite ECO está disponible listo para instalar desde 38 €/m (incluyendo canal, e-chain E2.15.050.048.0, llenado 5 x monocres 6mm² más bus o cable FOC)
  • Adquisición e instalación Muy rentable
  • La instalación muy simple y extremadamente rápida ahorra tiempo y costos de instalación Reduzca los
  • costos de proceso con las herramientas en línea de igus
Prueba

Prueba

Sostenibilidad

Sostenibilidad

  • El sistema es más ligero que la construcción de canales de aluminio o acero, por lo tanto, se debe acelerar menos masa. Accionamientos más pequeños, se pueden usar motores - > ahorran energía.
  • Haga que su cadena energética sea procesada como parte del programa de reciclaje igus " chainge " - sin importar de qué fabricante provengan
  • igus apoya la economía circular de plásticos e invierte

Características del producto

guía ECO
  • Consola hecha de igumid G
  • Canal laterales de PVC

Productos similares

guías guidelite

guía guía guía

  • ahorro de tiempo gracias a un montaje rápido
  • Componentes poliméricos muy ligeros - más silenciosos que los canaleros hechos de acero
  • Rentable
  • Libre de corrosión
guidefast guía a través

guía guidefast:

  • fijación rápida y rápida con bloques de sujeción Cubeta guía
  • de acero de una pieza en 2 m de longitud
  • Reducción del desgaste: barra deslizable para instalaciones de alimentación central

Más canales guía El abrevadero


Vabos guía de igus en uso

Grúas de manipulación de losas

Planta de galvanización en caliente

Planta de compostaje

Cargador de pórtico

Cargadores de pórtico

Plantas de aserrado de piedra

Plantas de aserrado de piedra

Astillero


Herramientas & Configuradores

configuración de triflex dresspack

Configurador Robotic Dresspack

configuración de la cadena electrónica

Configurador de Separación Interior

cadena electrónica CAD

Biblioteca CAD

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente