Los portacables y cables premontados aumentan la productividad

Adaptador de conexión de módulo

  • Accesorio sin piezas adicionales de chapa
  • Flexible: cierre de clip simple para pared y piso
  • Seguro: alivio de tensión integrado y sello
  • Adecuado: Configure la interfaz combinando carcasas separadas en un conector
  • Ahorre 80% tiempo de montaje
  • En caso de servicio: simplemente desenchufe, enchufe, listo

alta resistencia

  • Robusto y resistente a la corrosión: cadenas electrónicas para entornos hostiles
  • Optimizado: coordinado y listo para instalar
  • Ahorra 68% tiempo de montaje Ahorra 89% de tiempo

Macros SEW ePlan

  • 7 calidades disponibles para cada cable
  • Diagrama automático de cables y lista de piezas en CAE
  • Ahorro: Sin cantidades mínimas, sin costos de corte
  • Encuentre en línea, diseño fácil

readycable® Cable híbrido

  • Ahorre 50% de espacio de instalación, última tecnología híbrida: Solo un cable para alimentación y datos
  • Preensamblado y listo para conectar
  • Menor tiempo y esfuerzo de cableado, solo un cable en lugar de dos
  • Entregajusto a tiempo, sin necesidad

readycable® para robots

  • Flexible: Complemente las interfaces existentes con extensiones completamente probadas
  • Hasta 7 niveles de calidad: Puede utilizar el cable con la mejor relación precio/rendimiento en su

readycable® fábrica global

  • Consistentemente alta calidad a través de la producción de máquinas
  • Las rutas de transporte cortas permiten un muy buen desempeño de entrega a bajos costos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente