Cambiar idioma :
Nuestros cables flexibles chainflex generalmente vienen con una garantía de hasta 4 años, al igual que nuestros muchos productos nuevos este año. Nos gustaría presentar extensas adiciones a la gama de tecnología de accionamiento. También encontrará innovaciones de la gama de productos para aplicaciones de accionamiento superior y para aplicaciones en entornos muy secos.

... 12 meses adicionales para mayor seguridad
La garantía única chainflex se ha extendido por otros 12 meses y ¡ahora es válida por 4 años! ¡Numerosas pruebas en el laboratorio de pruebas de 3,800m² hacen posible tal garantía!

... para el e-chain® y la bandeja de cables flexible con la
lista UL del motor y los cables de suministro de control para su uso en la cadena electrónica y la bandeja de cables. Estos cables de motor y control enumerados son ideales para el movimiento continuo y para una transición perfecta de la cadena a la plataforma.

... seguridad operacional en el sector onshore y offshore
El CFSPECIAL.572 se ha agregado a la gama de productos para aplicaciones de accionamiento superior suspendido, incluyendo la aprobación DNV para su uso en el sector marítimo.

... cables flexibles con cubierta exterior de PVC
Nuestros nuevos cables de PVC son la opción correcta para aplicaciones libres de aceite. Los sectores típicos incluyen carpintería, embalaje y manejo de materiales
.

... aún más seguridad para salas blancas
Aumento de la vida útil garantizada de los elementos de cable CFCLEAN a 40 millones de golpes dobles y aumento simultáneo de la capacidad de carga de corriente.

... seguridad operativa garantizada y confirmada en todo el mundo
chainflex prescinde de PTFE! El nuevo logotipo confirma la eliminación del PTFE en los cables igus chainflex. Si se anuncia una prohibición general, no habrá que desechar ni reemplazar cables chainflex y podrán seguir utilizándose en todo el mundo sin ninguna preocupación
.

... probado en el laboratorio chainflex® y con garantía
Seis series de cables con nuevas secciones transversales se agregaron a la gama de productos chainflex. Nuestros cables vienen con la garantía única chainflex y han sido probados en nuestro propio laboratorio de pruebas
.

... resistente gracias a la cubierta exterior TPE
Con el cable motor de gama alta serie CF38, se puede ahorrar espacio de instalación y al mismo tiempo se pueden soportar bajas temperaturas de hasta -35°C. Con las nuevas secciones transversales, estamos ampliando la familia CF38 y al mismo tiempo reemplazando los modelos descontinuados del CF35.UL
.

... gracias al cable mono-núcleo de gama alta TPE
El nuevo CF340.100.01 es una adición a la familia de un solo núcleo CF340 y, gracias a la robusta cubierta exterior TPE, es ideal para pequeños espacios de instalación en la cadena energética y viajes largos.

... desarrollado específicamente para ambientes secos
La serie de cables codificadores CF211 se ha ampliado para el sistema de accionamiento SINAMICS V90. Robustez para ambientes secos está garantizada gracias a la cubierta de PVC. El nuevo chainflex CF211.030 está disponible en stock vendido por metros o engastado listo para su conexión.

... para bus CAN y Ethernet hasta CAT7
La vida útil del CFROBOT8.PLUS se ha incrementado por el mayor ángulo de torsión de hasta +/- 360°/m y resuelve problemas en espacios reducidos de instalación.

... CF98.PLUS y CF99.PLUS garantizados con 100,000,000 dobles golpes
Los nuevos cables de control CF98.PLUS y CF99.PLUS logran la mayor durabilidad con 100,000,000 dobles golpes o un factor de flexión
de 3xd.

... extendido para el sistema CtrlX DRIVE de Bosch Rexroth
Adecuado para accionamientos de la serie MS2N de Bosch Rexroth, reduce costos en un 50% y recibe la garantía de vida útil habitual.

... para unidades SINAMICS 210...
Con el nuevo cable híbrido PVC, estamos sumando a la serie de cables CF220.UL.H y así ofrecer aún más variedad. Gracias a la chaqueta exterior de PVC de alta calidad, puede ahorrar 15.3% de costos
.

... ahora con aprobación DNV
Con la nueva aprobación DNV, la serie CFSPECIAL.5XX es la solución perfecta para aplicaciones de plataformas de perforación en alta mar.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas