Cambiar idioma :

Losextremos de la varilla de acero con anillo de rodamiento iglide® JCarcasa
metálica con carcasa de rodamiento autolubricante y bola esférica de acero inoxidable permiten aplicaciones adicionales en el área de cargas mayores.

Carcasa de acerosólida, libre de mantenimiento Carcasa deacero
sólido con bola esférica de plástico iglide® J libre de mantenimiento.

Ahora también en gama dimensional M8 y M10
Adición de juntas angulares comprobadas con perno esférico extraíble.

Sellado contra la suciedadEl material
flexible de la carcasa y el gran socavón aumentan la resistencia a la suciedad.

Reduzca costos al eliminar lubricantes
Altas cargas y larga vida útil con la tapa esférica igubal®. Dimensiones personalizadas disponibles.

Ahora también disponible para longitud de borde 100x100Rango
dimensional, adición de rodamientos comprobados de bloques de almohada ESQM.

Rodamientos para bloques de cojín y cojinetes de brida fijos con carcasa de chapa metálica, ahora por menos
Disponible inmediatamente para Ø 20, 25 y 30 mm para rodamientos de bloques de cojín y bridas fijas.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas