Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® N54 | método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 1,13 | |
| Color | verde | ||
| Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H. | Wt. -% | 1.6 | DIN 53495 |
| Max. absorción de humedad | Wt. -% | 3.6 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | μ | 0,15—0,23 | |
| Valor P x v, máx. (seco) | psi x fpm | 14.000 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de elasticidad | psi | 261,000 | DIN 53457 |
| Resistencia a la tracción a 68° F | psi | 10,150 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 4,351 | |
| Presión superficial máxima recomendada (68° F) | psi | 8,700 | |
| Dureza Shore D | 74 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Temperatura superior de aplicación a largo plazo | ° F | 176 | |
| Temperatura superior de aplicación a corto plazo | ° F | 248 | |
| Temperatura de aplicación más baja | ° F | -40 | |
| Conductividad térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | < 1013 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | < 1011 | DIN 53482 |

Valores p x v permitidos para casquillos de plástico iglide® N54 que funcionan en seco contra un eje de acero, a 68°F
Valores p x v permitidos
Para casquillo de plástico iglide® N54 con espesor de pared de 0.03 pulgadas (1 mm) bajo condiciones de funcionamiento seco contra un eje de acero, a 68°F, instalado en una carcasa de acero.

Deformación bajo carga y temperatura
Resistencia a
la compresión
iglide® N54 es el primer material iglide® basado principalmente en biopolímeros. Además de las propiedades libres de lubricantes ya aseguradas de los materiales iglide®, esta es una contribución más a la gestión ambiental positiva. Los buenos coeficientes de fricción junto con los tiempos de retención aseguran que estos materiales tengan un lugar permanente en la gama de productos iglide®
.
Incluso si las aplicaciones típicas de los casquillos de plástico iglide® N54 son más comúnmente para servicio intermitente, dependiendo del tipo de movimiento, las velocidades máximas alcanzables pueden ser bastante altas. Las velocidades indicadas en la tabla son valores límite para las cargas de rodamiento más bajas. A medida que aumentan las cargas, la velocidad admisible se reduce con cargas más altas debido a las limitaciones del valor pv
.
| fpm | Rotary | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| Constante | 157 | 118 | 197 |
| Corto plazo | 295 | 216 | 393 |

El límite de temperatura admisible a corto plazo es de +248 °F, lo que permite el uso de casquillos de plástico iglide® N54 en todas las aplicaciones con temperaturas ambiente elevadas. Sin embargo, la resistencia a la compresión de los casquillos de plástico iglide® N54 disminuye a medida que aumentan las temperaturas. Al considerar los límites de temperatura se debe tener en cuenta el calor de fricción adicional en el sistema de bujes
.
| iglide® N54 | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Inferior | - 40 °F |
| Superior, largo plazo | + 176 °F |
| Superior, corto plazo | + 248 °F |
| Fijación axial adicional | + 122 °F |
| Límites de temperatura para iglide® N54 |

Coeficientes de fricción de iglide® N54 en función de la velocidad de marcha; p = 145 psi
Fricción y desgaste
iglide® N54 tiene un bajo coeficiente de fricción. No obstante hay que tener en cuenta que un compañero de deslizamiento con un acabado superficial rugoso aumenta la fricción. Recomendamos acabados de superficie del eje 4 a 16 rms.
El coeficiente de fricción de los casquillos de plástico iglide® N54 depende solo marginalmente de la velocidad de la superficie.
La influencia de la carga es mayor; un aumento en la carga disminuye el coeficiente de fricción hasta 0.08.

Desgaste de iglide® N54, aplicaciones giratorias con diferentes materiales de eje, p = 145 psi, v = 59 fpm
Materiales del eje
Es importante seleccionar un material de eje adecuado. Como regla general, iglide® N54 es más adecuado para ejes duros o blandos, pero las superficies duras del eje tienden a tener mejores tiempos de sujeción. A partir de cargas de 145 psi, el desgaste aumenta de manera mensurable y continua
.
Los casquillos de plástico iglie® N54 tienen buena resistencia a los productos químicos. Son resistentes a la mayoría de los lubricantes. iglide® N54 no se ve afectado por la mayoría de los ácidos y bases orgánicos e inorgánicos débiles. Los casquillos de plástico iglide®
se pueden usar con restricciones cuando se exponen a la radiación. Son resistentes hasta una intensidad de radiación de 1 x 104 Gy.
Los casquillos de plástico iglide® N54 resistentes a los
Los elementos de bajo nivel de agua se desgasan en el vacío. Las aplicaciones en condiciones de vacío son posibles con restricciones.
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + a 0 |
| Hidrocarburos clorados | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos débiles | 0 a + |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalino débil | + |
| Alcalino fuerte | 0 |
| + resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente | |
| Todas las especificaciones a temperatura ambiente (+68 °F) | |
| Resistencia química de iglide® N54 |
Los casquillos de plástico iglide® N54 son eléctricamente aislantes.
| Resistencia volumétrica específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| < 1013 Ωcm | < 1011 Ω |

Influencia de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® N54
Absorción de humedad
La absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® N54 es de aproximadamente 1.6% en condiciones climáticas estándar. El límite de saturación en agua es de 3.6%.
Los casquillos de plástico iglide® UW son bujes estándar para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9).
Los casquillos están diseñados para el ajuste a presión en una carcasa con tolerancia h7. Después de la instalación en una carcasa con diámetro nominal, el diámetro interior del casquillo se ajusta automáticamente a la tolerancia E10.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglide® N54 E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas