Cambiar idioma :
Adecuado para espacios de instalación pequeños o grandes. No hay cantidad mínima de pedido de 1 a millon. igus® gestiona el acto de balanceo. Nuestros clientes tienen sus necesidades y requerimientos individuales y todos estos son igualmente importantes.
Debido a muchas aplicaciones, ideas y diseños, nos enfrentamos continuamente al mismo desafío: ¿cómo es la solución? ¿Cómo podemos lidiar con el problema?
Como resultado, trabajamos juntos para crear nuevos productos cada año: soluciones a los problemas. Muchos de ellos van más allá del estado de un proyecto de cliente individual hacia la producción en volumen. Esta es la noticia de primavera de igus®. En 2022, muchas cosas están cambiando a nivel mundial y muchos clientes buscan alternativas.
¿Buscas una alternativa? ¡Estamos encantados de brindarle asesoramiento experto gratuito!

iglide® H5 - El nuevo especialista químico " tough " con resistencia mecánica particularmente alta
iglide® H5 fue desarrollado especialmente para la aplicación en ambientes corrosivos, en los que adicionalmente se producen altas presiones de borde y cargas de impacto.

iglide® ECO H - para ambientes altamente corrosivos y calurosos
iglide® ECO H se basa en un material especialmente desarrollado para su uso bajo el agua y en alta humedad, al tiempo que ofrece una alta resistencia a productos químicos agresivos.

iglide® ECO P - universalmente aplicable para alta humedad en áreas exteriores
iglide® ECO P - ofrece alta resistencia mecánica con baja absorción de humedad y, por lo tanto, es muy adecuado para uso en exteriores.

iglide® ECO A180 -
iglide® ECO A180 muy rentable se basa en un material rentable y, por lo tanto, es especialmente adecuado para aplicaciones sensibles al precio. Además, ofrece buenas propiedades de desgaste y baja absorción de humedad.

iglide® ECO G - adecuado para las más diversas aplicaciones de rodamientos lisos
iglide® ECO G se basa en el material iglide® más vendido y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. iglide® ECO G es resistente a altas cargas y es adecuado para la aplicación a temperaturas media-altas y velocidades superficiales.

Disponible para cinco materiales estándar
En cada vez más áreas, las emisiones de CO₂ tienen que ser determinadas y reducidas. Le apoyaremos en esto. igus® trabaja arduamente no solo para medir la huella de CO₂ de cada componente vendido y hacerlo transparente para usted, sino también para reducirla. Como primer paso, mostramos la huella de CO₂ de cada rodamiento liso de nuestros materiales más vendidos en nuestra tienda en línea
.

Ahora en la herramienta en línea calculadora de vida útil
Para optimizar la sustentabilidad, aumentar la confiabilidad y la vida útil del producto es una capacidad importante. Con la calculadora de vida útil iglide®, puede calcular la vida útil de su rodamiento plano elegido en función de su aplicación
.

cojinetes de anillo de rodadura iglide® PRT-04 micro
El nuevo PRT-04 micro es nuestro PRT más pequeño. Ideal para espacios de instalación confinados.

Anillo giratorio PRT-04 iglide®
PRT-04 rodamiento de anillo giratorio con cierre electrónico & mecanismo de control de bloqueo y monitoreo de posición.

Anillo giratorio iglide® PRT-04
iglide® PRT-04 cojinete de anillo giratorio con mecanismo de bloqueo y gatillo remoto para espacios de instalación confinados y de difícil acceso.

Anillo giratorio
iglide® PRT-04 cojinete de anillo giratorio
PRT-04 con mecanismo de bloqueo y adaptador universal. Para aplicaciones individuales.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas