iglide® UW500 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® UW500Método de prueba
Densidadg/cm31,49
ColorNegro
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wt. -%0,1DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%0.5
Coeficiente de fricción, dinámico contra aceroµ0,20 - 0,36
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm10,000
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi2,321000DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Cpsi37,710DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi20,310DIN 53452
Presión superficial máxima recomendada (68° F)psi20,310
Dureza Shore D 86DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura superior de aplicación a largo plazo° F482
Temperatura superior de aplicación a corto plazo° F572
Temperatura de aplicación más baja° F599
Conductividad térmica[W/m x K]0,60ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)[K-1 x 10-5 4DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm< 109DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ< 109DIN 53482
Valores p x v permitidos
Valores p x v permitidos
Deformación bajo carga y temperaturas

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotandoOscilanteLineal
Constante158118394
Corto plazo295217591
presión superficial en casquillos de plástico

Límites de temperatura

iglide® UW500Temperatura de aplicación
Inferior- 148 °F
Superior, largo plazo+ 482 °F
Superior, corto plazo+ 572 °F
Fijación axial adicional+ 302 °F
Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de la superficie

Coeficientes de fricción para iglide® UW500 contra acero (acabado del eje = 40rms, 50 HRC)

iglide® UW500SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,1 - 0,40,090,04 0,04
Coeficientes de fricción dependiendo de la carga
Coeficientes de fricción dependientes de la superficie del eje
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio
Desgaste con diferentes materiales del eje en operación rotacional
.

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® UW500 F10 [mm]
Hasta 0.50 - 0,025+0,006 + 0,046
> 3 a 60 - 0,030+0,010 + 0,058
> 6 a 100 - 0,036+0,013 + 0,071
> 10 a 180 - 0,043+0,016 + 0,086
> 18 a 300 - 0,052+0,020 + 0,104
> 30 a 500 - 0,062+0,030 + 0,150
influencia de la absorción de humedad de iglide UW500

Resistencia química

Rayos radiactivos

Resistente

Vacío

MedianaResistencia
Alcohol+
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles+
Ácidos fuertes+
Alcalino débil+
Alcalino fuerte+
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente

Propiedades eléctricas

Programa de entrega

Resistencia volumétrica específicaResistencia superficial
> 109 Ωcm> 109 Ω

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente