Catálogo web de sistemas de Cadena Portacables: selección de productos

Encuentra rápidamente tu sistema de cadena energy chain

Sólo debe responder dos preguntas para encontrar la Cadena Portacable adecuada
 

El buscador de producto te permite obtener una vista general de todos los sistemas de cadena energy chain

Con solo responder dos preguntas, conseguriás una vista general del sistema de cadena energy chains que más te convenga. Si quieres puedes optimizar la búsqueda con más especificaciones.

Puedes comparar las características técnicas entre dos o más sistemas de cadena e-chains® Si Vd. no está segura/o cuál es la cadena portacables más adecuada, simplemente haga clic para mandarnos su consulta.

Preselección de acuerdo a los tipos de cadenas portacables

Sistemas de cadena e-chains®, económicas, fáciles de llenar, de una pieza y con apertura tipo cremallera.
easy chain® - Visión general  

Cadena portacables easy chain®

Inserción fácil de los cables

Económicas, sistemas de cadena energy chains de una sola pieza, de rápido llenado por el radio interior o exterior.

Sistema E1 - Visión general  

Sistema E1

Sistemas de cadena energy chain en una sola tira.

Banda modular de una pieza para aplicaciónes simples. Solución económica para grandes cantidades

Zipper - Visión general  

Zipper

Sistemas de cadena Zipper energy chains con apertura tipo cermallera para una rápida instalación.

Abrir y cerrar de cadenas portacables y tubos portacables pequeños y medios a la velocidad del rayo.

Descripción general de la snapchain  

System SnapChain

Sistemas de cadena e-chains® rentables y fáciles de llenar

Paquetes de cables trenzados fáciles de montar. Alternativas económicas para sistemas de cables complejos

Sistemas de cadena e-chains® muy pequeños, pequeños y medianos, de una o dos piezas.
E2 micro -  Visión general  

E2 micro

Sistemas de cadena energy chains para espacios estrechos

De una sola pieza - Tamaños muy pequeños, de 5 a 15 mm de altura interior, división pequeña, funcionamiento suave. Interior de cadenas portacablesde peso ligero y apto para cables.

E2 mini -  Visión general  

E2 mini

Dimensiones pequeñas y medianas

Sistemas de cadena energy chains de una o dos piezas, de 18 a 41 mm de altura interior, divisiones pequeñas para un funcionamineto suave. Relación optimada peso/estabilidad. Múltiples separaciones interiores

Descripción general del producto E2/000  

E2/000

Sistemas de cadena energy chains de dos piezas - La E2 estándar

Cadena portacables estándar, tamaños medios, 21 a 45 mm altura interior. Apertura por presión a lo largo de ambos lados, instalación a la velocidad del rayo. Distribuciones internas modulares, multilaterales

Proteje el cable de virutas y suciedad - Sistemas E-Tubes para suministro de energía, en dos piezas.
E2 R100 - descripción general  

E2 R100

E-Tube - protección contra virutas - tapa abatible

Destapable por el lateral, tamaños medios. Distribuciones interiores modulares, multilaterales Apertura por presión fácil interior ó exterior

E2 R - descripción general  

E2 R

E-Tubes - Protección contra virutas - funcionamiento muy silencioso

Tapa extraible, dimensiones medianas Gran varieda de divisores interiores modulares

Tubos RX vista general  

Tubos RX

Sellado por completo frente a las virutas

Diseño novedoso: Cantos redondeados, gran espacio para el llenado, versión "RBR" disponible para ambos radios de curvatura.

El sistema de cadena energy chains para casi todas las aplicaciones - de cuatro piezas

Para duración de vida larga, alta estabilidad, montaje, compatibilidad y modularidad "aparte ahorrando" muchos nuevos componentes adicionales costosos con el sistema de cadenas portacables E4.1. E4.1 - el estándar de casi todas las aplicaciones

Visión general del sistema E4.1  

E4.1

La amplia gama de sistemas de cadena energy chains E4

Casi todas las aplicaciones son posibles con este sistema de cadena e-chains® Alturas interiores de 21 a 80 mm. Cadena portacables y tubos portacables con apertura por presión a lo largo de ambos lados Instalación rápida, diseño apto para cables.

Resumen E4.1 ligera  

E4.1 ligera

Cadena portacables altamente dinámica

Alta estabilidad y acceso fácil debido a travesaños con apertura por presión. Alturas interiores de 38 a 48 mm. Peso más bajo facilita dinámicas más altas

E4/00 - Visión general   

E4/00

El precursor del sistema E4.1 para carreras largas y aplicaciones giradas en 90°

Kit amplio, modular Alturas interiores de 21 a 204 mm. Cadena portacables y tubos portacables con apertura por presión a lo largo de ambos lados Muchos accesorios, área de aplicación amplia

Descripción general del producto E4/4  

E4/4

Alta estabilidad en "construcciones laterales" - carreras muy largas

Sistemas de cadena y tubos energy chains, con apertura rápida por ambos lados. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adecuadas para aplicaciones laterales y carreras largas hasta 200 m.

Cadenas portacables ligeras E4/light - descripción general  

E4/light

Ligera, silenciosa, sólida y económica

Sistemas de cadena y tubos energy chains, con apertura rápida por ambos lados. Alturas interiores de 56 a 112 mm. ligero y ecoómico

Sistemas de cadena energy chains silenciosos, con poco desgaste y sin vibración - de tres o seis piezas
Vista general de sistemas T3  

Sistema T3

Sistemas de cadena energy chains en una tira, de alta flexibilidad y con poca vibración.

Extremadamente silenciosas, hasta 33 dB(A) Altura interior de 29mm, poca vibración, muy ligeras. Para aplicaciones con altos requerimientos dinámicos, adecuado para salas blancas.

Sistema E3 - descripción general  

Sistema E3

Extremadamente silenciosas, para espacios pequeños de instalación.

Extremadamente silenciosas, hasta 38 dB(A) Alturas interiores de 10 a 15 mm. Poca vibración, resistente al desgaste. Para aplicaciones con altos requerimientos dinámicos, adecuado para salas blancas.

Sistema E6 - descripción general  

Sistema E6

Extremadamente silencioso

Extremadamente silenciosas hasta 46 dB(A) Poca vibración, para altas
velocidades/aceleraciones, resistente al desgaste, adecuado para salas blancas. Montaje fácil por ambos lados, también con sistema E-Tube.

Vista general de sistemas E6.1  

Sistema E6.1 de cadena portacables

Versión ligera

Series E6.1 combina todos los beneficios de las series E6, tal como su robustez y compatibilidad con salas limpias, a peso menor y operación aún más silenciosa y velocidades máximas más altas.

Cadenas portacables para movimientos tridimensionales y circulares, especialmente para aplicaciones robóticas
triflex® R - resumen  

triflex® R

Cadena Portacable 3D especial para aplicaciones robóticas

Tres opciones de sistemas de cadena energy chains: Cerrada, fàcil de llenar, o la versión ligera. Primera elección para robots industriales multieje

triflex® fácil - resumen  

Easy triflex®

Sistemas de cadena energy chains para movimientos en 2D y 3D.

Versión cerrada o fácil de llenar Sistema modular para movimientos complejos Los eslabones de la Cadena se mueven combinando una, dos y tres direcciones de movimiento.

triflex® - descripción general  

triflex®

Para movimientos en 2D y en 3D - diseño cerrado

Versión cerrada o fácil de llenar Sistema modular para movimientos complejos Los eslabones de la Cadena se mueven combinando una, dos y tres direcciones de movimiento.

Descripción general de la nueva generación de cadenas portacables twisterchain®  

twisterchain® nuevo

Para movimientos circulares y en espiral

La nueva generación de cadenas portacables realiza movimientos circulares de hasta 540° y más. Más estabilidad, más carga adicional

twisterchain® - resumen  

twisterchain®

Para movimientos circulares o en espiral

Cadenas Portacable para movimientos circulares de hasta 540°. Reemplazamiento rápido de cables. Diseño modular - anchuras variables.

Descripción general de la cadena portacables circular twisterband  

TwisterBand

Movimientos de rotación de hasta 7000°

twisterband: tamaños nuevos. Movimientos de rotación hasta 7000° y más. Compacto, modular y económico

Solución para carreras largas y soluciones especiales
Cadena portacables rol rodar en vez de deslizar  

Sistemas de cadena e-chains® con ruedas

Rodar en vez de deslizar, eficiencia energética

Para carreras largas y velocidades altas, con carga de cable de hasta 50 kg/m. Disponible en sistemas de cadena energy chains con travesaños en cada eslabón o como sistema E-Tube.

Sistemas P4  

Sistemas P4

Cadena con ruedas; eficiencia energética

Cadena Portacable silenciosa, resistente al desgaste y libre de mantenimiento. Para carreras largas de 600 m y más, gran capacidad de carga y de velocidad.

Series autodeslizantes  

Series autodeslizantes

Soluciones especiales para carreras largas

Combinación de autodeslizante y cadenas portacables Cadena fácil, sistemas E2/000 y E4.1.

LBT flizz®  

LBT flizz®

Canal de plástico con alojamiento para cadenas

Dinámicas muy altas Recorridos de hasta 120 m, velocidades
de hasta 8 m/s

flizz® básico  

flizz® básico

Protección contra la exposición al tiempo y suciedad

Solución completa económica y completamente encerrada, p.ejem. plantas de tratamiento de aguas residuales

Micro flizz®   

Micro flizz®

Guiado seguro de energía, datos y aire

Cadena Portacable compacta y económica. Sistema completo y compacto para el guiado seguro de energía, datos y aire.

Guidelok horizontal  

Guidelok horizontal

Máxima eficácia de guiado horizontal para carreras de hasta 50 m, autosoportadas.

Carreras sin obstáculos: Las virutas no se pegan entre la guia y la cadena energy chain.

guidelok versión estrecha «F»  

guidelok versión estrecha «F»

Hasta 7 m/s y 10 m/s2

Guiado vertical seguro para cadenas portacables en soportes alimentadores de alta velocidad.

guidelok versión estrecha «F»  

guidefast

Los tiempos de montaje se minimizan

Los carriles de guiado guidefast tienen un montaje lateral La instalación se agiliza gracias a un pequeño número de componentes.

Cadenas portacables ESD & ATEX  

Cadenas portacables ESD & ATEX

Las cargas estáticas se previenen

Disponibles desde almacén, las cadenas portacables con apertura rápida cuentan también con terminales de montaje y una separación interior en ESD y ATEX.

Cadena portacables  

c-chain®

Sistema de suministro de energía con un movimiento de rotación continuo

La cadena portacables proporciona un sistema de distribución de energía fabricado en componentes modulares estandarizados que puede realizar movimientos de rotación continuos.

Visión general del e-spool  

e-spool

Tambor multienergía

La alternativa a los tambores enrollables de cables - apto para cables y guía seguro varios medios de trabajo

Cinta elevadora para aplicaciones verticales  

liftband

Aplicaciones verticales hasta 13 m

Alternativa a soluciones zig zag - espacio de instalación más ligero y más pequeño

FTA extremo móvil flotante  

FTA

Extremo móvil flotante

Compensación de errores paralelos en carreras largas

Basico PPDS  

PPDS

Sistema de detección de fuerza de empujar y tirar

Cálculo de las fuerzas Push/Pull como estándard de seguridad.

Cadena portacables extraterritorial  

Cadena portacables para alta mar

Alimentación de energía al suelo del océano

Suministro de energía subacuática de alta resistencia

Ampliación de grúas de pórtico sobre neumáticos  

Extensión RTG - e-rover

Conexión automática de cadenas portacables

igus® extensiones e-rover para E-RTG

e-cord micro  

e-cord micro

para tubos capilares

Guiado fiable y flexible de los tubos más pequeños < Ø 1 mm

Herramientas de montaje  

Herramientas de montaje

para "usuarios frecuentes"

Herramientas simples - grandes beneficios: herramientas de montaje para ‘usuarios frecuentes’

Sistemas clásicos - Vista general  

Sistemas clásicos

Y soluciones especiales igus®

Los sistemas de cadena energy chains más antiguos, siguen estando disponibles de forma permanente. Para nuevas aplicaciones, recomendamos instalar el nuevo sistema de cadena e-chains® equivalente.

Carriles de guiado    

Carriles de guiado para sistemas de cadena energy chains

Carrera larga, diseño deslizante

Del "Super carril" de aluminio ligero y multiuso al carril insertable sencillo y económico.

Sistemas de alivio de tensión  

Descargas de tensión

Abrazaderas, dispositivos de sujeción tipo "peine" y bridas modulares de tracción compensadas encajables.

chainflex® - resumen  

Cables para movimiento chainflex®

Cables especiales para sistemas de cadena energy chains - probados, probados, probados.
Más de 950 cables en stock permanente, en 24 h o hoy. Sin pedido mínimo ni costes de corte.

Protección de cables PMA: visión general  

Protección de cables PMA

Para proteger cables eléctricos flexibles.

Sistemas de cadena energy chains - El cordón umbilical de su automatización.

igus® sistema de cadena portacables es como el cordón umbilical de máquinas modernas. Los sistemas de cadena energy chains se encargan del suministro de energía, datos y señal, y por eso estan constante desarrollo. Te ofrecemos todos los componentes - Sistemas de cadena e-chains®, cables especiales, conectores, todos los accesorios - por separado o como conjunto. Por todo esto igus® dispone de la mayor cantidad de productos del mundo, con más de 100.000 productos en stock. Asumimos la responsabilidad de la operación.

Nuestro catálogo de sistemas de cadena energy chain te ofrece la posibilidad de obtener la cadena, incluyendo la separación interior de los cables, con tan solo unos clicks de tu ratón. La vista general del producto y las ayudas interactivas, te ayudarán a seleccionar la cadena más apropiada.

igus® México S. de R.L. de C.V Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados