Protección de cables y accesorios PMA

Gama de producto PMA: selección versátil de tubos y sistemas

Los sistemas de protección del cable PMA se utilizan cuando se busca proteger mecánicamente las líneas eléctricas y los cables. Los tubos protectores del cable, además de ser altamente flexibles, aportan una protección extra al guiado del cable en los sistemas de cadenas portacables. Gracias al saber hacer y a las estrictas directivas de seguridad internacionales, PMA satisface las necesidades del mercado industrial mundial en áreas de aplicación como la ingeniería mecánica, la fabricación de automóviles, fibra óptica y sistemas solares, así como aplicaciones en el sector de la robótica que soportan altas dinámicas y ciclos de diferentes curvados.

Tubos corrugados PMAFLEX

PMAFLEX engloba diversos tipos de tubos para cubrir una variedad de aplicaciones en el campo de la protección de cables. La gama PMAFLEX ofrece tubos para las aplicaciones técnicamente exigentes y con requisitos especiales. Los tubos están disponibles con diámetros de 4,5 a 125 mm y en versiones que van de muy ligeras a muy pesadas y desde curvables a muy flexibles. Los colores estándar son el negro y el gris. Multitud de tubos se han comprobado y aprobado según los estándares de CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.

Conectores PMAFIX

El nombre PMAFIX define una amplia gama de ajustes o uniones con el sistema de bloqueo de seguridad patentado PMA. Los ajustes o uniones están disponibles para una protección IP68 e IP66. Así mismo cuentan con un cierre universal ya instalado que garantiza un montaje rápido del tubo, tan sólo hay que presionar hacia dentro. Las uniones IP68 para requisitos más exigentes se entregan con un tapón sellado especial para el tubo.

Referente a mangueras de protección, referirse también a:
Cadena portacables de suministro de energía como mangueras de protección  

Sistemas de cadenas portacables

Cadena portacables de plástico incrementan la duración de vida de cables en aplicaciones de control de mociones.

Sistema de suministro de energía para robots industriales  

Sistema de suministro de energía para robots industriales

triflex® R soluciones de suministro de energía especialmente para robots de 6 ejes

Mangueras protectivas para robots  

Mangueras protectivas para robots

Protectores y chaquetas de protección de calor para el uso en robots industriales

PMAFLEX PIS/PIH  

PMAFLEX PIS/PIH

Tubos extremadamente flexibles, corrugados, acabado medio

Margen de temperaturas:
-50 °C a +95 °C,
a corto plazo: hasta 150 °C

PMAFLEX VOH  

PMAFLEX VOH

Versión flexible y muy maciza

Margen de temperaturas:
-40 °C a +105 °C,
a corto plazo: hasta 150 °C

PMAFLEX CYL  

PMAFLEX CYL

Tubos muy flexibles, corrugados, acabado medio

Margen de temperaturas:
-40 °C a +105 °C,
a corto plazo: hasta 150 °C

PACOF  

PACOF

Tubo protector divisible, flexible

Margen de temperaturas:
-40 °C a +100 °C,
a corto plazo: hasta 130 °C

PMAFLEX PCL  

PMAFLEX PCL

Tubos muy flexibles, corrugados, acabado medio, CSA

Margen de temperaturas:
-50 °C a +105 °C,
a corto plazo: hasta 150 °C

PMAFIX VND  

PMAFIX VND

Racores rectos

PMAFIX VWD  

PMAFIX VWD

Racores con ángulo de 90°

PMAFIX VBD  

PMAFIX VBD

Racores con ángulo acodado de 90°

PMAFIX VAD  

PMAFIX VAD

Racores con ángulo de 45°

PMAFIX VOD  

PMAFIX VOD

Racores con ángulo de 90° y brida

PMACLIP FH  

PMACLIP FH

Sistema de sujeción en una sola pieza con arandela de seguridad integrada

Abrazadera de tubo SGB  

Abrazadera de tubo SGB

BMN/GMN - Contratuerca hexagonal  

BMN/GMN - Contratuerca hexagonal

Para el aseguramiento adicional de los racores.
Material:
Tipo BMN: poliamida, negro
Tipo GMN: poliamida, gris

514 - Tornillos de cierre   

514 - Tornillos de cierre

Para la hermeticidad provisional de, por ejemplo, cajas de mando que están preparadas para racores PMAFIX.
Material: poliamida renforzado con fibra de vidrio, gris claro

PMA-COFLEX-LNO  

PMA-COFLEX-LNO

Uniones partidas

PMA-COFLEX-GTN  

PMA-COFLEX-GTN

Contratuerca divisible

igus® México S. de R.L. de C.V Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Utilizamos cookies para prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Al utilizar nuestra página web declara que está conforme con nuestra política de cookies Política de Privacidad