Cálculo de vida útil para Cadenas Portacables igus®

Seleccione la Cadena Portacable y el caso de aplicación: autosoportada o deslizante.
Una vez introducida la carga adicional, la longitud de la carrera, la velocidad y la aceleración, se calculará la vida útil de la Cadena Portacable. Existe la opción de incluir influencias externas tales como suciedad, impactos y temperatura ambiente.

La vida útil estimada se especifica en carreras dobles y kilómetros.
Al hacer clic en “Página de catálogo de la serie seleccionada”, recibirá información adicional y podrá realizar consultas sobre la Cadena Portacable o solicitarla en el catálogo.


El cálculo de vida útil está disponible para determinadas Cadenas Portacable y se amplía de manera constante.

igus® México S. de R.L. de C.V Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados