ESD & ATEX - Cadenas portacables

 

Los requisitos de prevención de descargas electroestáticas e las aplicaciones se han endurecido paulatinamente en las instalaciones de producción modernas. A líneas generales, podrían resumirse las causas en:

ESD

Evita las descargas electroestáticas en los procesos de fabricación de componentes electrónicos o montajes.

ATEX

Evita las descargas electroestáticas en ambientes con riesgo de explosión.

¿Qué ventajas le aportan los productos ESD?

El material ESD ha superado más de 10 millones de ciclos bajo las exigencias más altas.

Disponibles desde almacén, las cadenas portacables con apertura rápida cuentan también con terminales de montaje y una separación interior en ESD y ATEX.

Producto estandarizado: igumid ESD con certificado PTB

Su eficacia ha quedado demostrada tras años de funcionamiento en zonas con riesgo de explosión.

Plazos de entrega reducidos: desde las 7 h hasta las 20 h. Servicio de pedidos y entregas

Ya en 1992, igus® y PTB (el instituto nacional alemán de metrología situado en Braunsweig) midieron la resistencia al filtrado superficial eléctrico de las cadenas portacables igus®fabricadas con el material especial igumid GC, que recibió los certificados de acuerdo con DIN 53482 en 1998 y 1999 y las directrices para la electricidad estática «ZH1/200» de la FITA. Durante su continua innovación, el material igumid ESD recibió el certificado del PTB en mayo de 2002. igumid ESD destaca por combinar los requisitos ESD y ATEX. En algunas exigencias mecánicas, el material igumid ESD supera al estándar igumid GLW y ha superado, en el laboratorio de igus®, más de
10 millones de ciclos.

 
 
 

zipper ESD

Apertura rápida por cremallera
Cadena portacables con apertura en cremallera en el radio exterior  

Series 07 ESD

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Cadena portacables con apertura en cremallera en el radio exterior  

Series 09 ESD

Altura interior hi: 15 mm
Anchos interiores Bi: 16 a 50 mm
Radios de curvatura R: 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

E2 micro ESD

Dimensiones menores
E2C. 10 micro  

Serie E2C. 10 ESD

Altura interior hi: 10,5 mm
Anchura interior Bi: 16 - 30 mm
Radio de flexión R: 18 - 38 mm
Paso: 20 mm

E2C. 15 micro  

Serie E2C. 15 ESD

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: 16 - 30 mm
Radio de flexión R: 28 - 48 mm
Paso: 20 mm

E2/000 ESD

cadenas portacables en dos piezas para una amplia gama de aplicaciones
Cadena portacables, con apertura por presión en el radio exterior  

Series 1500 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Anchos interiores Bi: 15 a 80 mm
Radios de curvatura R: 38 a 145 mm
Paso: 33,3 mm

Cadena portacables, con apertura por presión en el radio exterior  

Series 2500 ESD

Altura interior hi: 25 mm
Anchos interiores Bi: 25 a 125 mm
Radios de curvatura R: 55 a 175 mm
Paso: 46 mm

Cadena portacables, con apertura por presión en el radio exterior  

Series 2700 ESD

Altura interior hi: 35 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 125 mm
Radios de curvatura R: 63 a 150 mm
Paso: 56 mm

E4.1 ESD

UNA serie para casi todas las aplicaciones
Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series E4.21 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Anchos interiores Bi: 30 a 70 mm
Radios de curvatura R: 048 a 100 mm
Paso: 30,5 mm

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series E4.28 ESD

Altura interior hi: 28 mm
Anchos interiores Bi: 40 a 125 mm
Radios de curvatura R: 055 a 125 mm
Paso: 46 mm

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series E4.32 ESD

Altura interior hi: 32 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura R: 063 a 250 mm
Paso: 56 mm

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series E4.42 ESD

Altura interior hi: 42 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura R: 075 a 250 mm
Paso: 67 mm

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series E4.56 ESD

Altura interior hi: 56 mm
Anchos interiores Bi: 75 a 300 mm
Radios de curvatura R: 135 a 250 mm
Paso: 91 mm

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series E4.80 ESD

Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 75 a 300 mm
Radios de curvatura R: 200 a 300 mm
Paso: 111 mm

E4/light ESD

ligero, robusto y económico
Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series 14240 ESD

Altura interior hi: 62 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura R: 150 a 250 mm
Paso: 91 mm

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón  

Series 15050 ESD

Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 75 a 300 mm
Radios de curvatura R: 150 a 250 mm
Paso: 91 mm

triflex® R ESD

Especialmente hecho para aplicaciones para robot, diseño cerrado
cadena portacables e-chain®  

Series TRC.40 ESD

Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm

cadena portacables e-chain®  

Series TRC.60 ESD

Altura interior Bi 1: 22,5 mm
Altura interior Bi 2: 19,5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20,4 mm

cadena portacables e-chain®  

Series TRC.70 ESD

Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25,6 mm

igus® México S. de R.L. de C.V Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados