cadenas de energía para una administración sencilla de cables

Cadena de gestión de cables

Compre nuestras soluciones de administración de cadenas de cables

Cremallera

cremallera

  • Altura interior: 9 a 32 mm Barras transversales en una tira a
  • lo largo del radio exterior
  • También disponible como versión cerrada de tubo " "
  • iF Design Award por diseño
tubos electrónicos con cremallera

tubos electrónicos con cremallera

  • Alturas interiores: 9 a 32 mm
  • Tapas en una tira a lo largo del radio exterior
  • Como una versión de tubo para niveles de luz de suciedad
  • Función silenciosa
  • iF Premio de diseño por diseño tipo cremallera
E1

E1

  • Altura interior: 10 a 20 mm
  • Abrible a lo largo del radio exterior
  • Muy fácil de llenar gracias a las tapas que se pueden abrir Fácil
  • de alargar y acortar
  • clasificación UL94-V2
cadena instantánea

cadena instantánea

  • Labillas que se pueden abrir a lo largo del radio exterior Bucles
  • que se pueden abrir a lo largo del radio interior
  • Alternativa rentable a las bandejas de cables con bisagras
  • Se pueden doblar en 1 o 2 direcciones
  • If Design Award
e-chain® de oficina

e-chain® de oficina

  • Altura interior: 21mm
  • Presione los cables a lo largo del radio interior
  • Fácil de llenar Fácil de llenar
  • Gracias al interior liso
  • certificado UL94-V2

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente